VCBL-K2 125x75x125 Q
Numero articolo: 10.01.12.02118
Aspiratore per mensole Schmalz a 2 circuiti
Dimensione (lxl) | 125 x 75 |
Dimensione piastra di aspirazione inferiore | 140x115 mm |
Altezza H | 125 (mm) |
Disposizione | trasversale |
Dati di costruzione
Dati di costruzione

Attributo | Valore |
---|---|
B | 75 mm |
H | 125 mm |
H2 | 88 mm |
L | 125 mm |
L1 | 145.5 mm |
L2 | 71.2 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
Attributo | Valore |
---|---|
Dimensione piastra di aspirazione inferiore | 140x115 mm |
Peso | 0.812 kg |
Documentazione
Documentazione