Schmalz

Tilaustiedot

The mechanical clamp VCMC-K2-QUICK is delivered assembled. The product consists of:

  • Clamping disc with quick adjustment
  • Main body made of aluminum
  • Mounting on the console

Available spare parts: clamping disc
Available accessories: mechanical clamping, conversion kit for automatic machine table, clamping range extension

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

VCMC-K2-QUICK 170x135x125 10-100

Osanro: 10.01.12.04743

Mechanical clamp for narrow and frame parts, 2-circuit console

ShapeQUICK
Dimension (LxW)170x135
Height H125 (mm)
Stroke Z10 (mm)
Clamping range [mm]10.0 ... 100.0 mm
Additional function vacuum blockToolless height adjustment
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 133,3  mm
D1 56  mm
H 125  mm
H1 258,5  mm
H2 30  mm
L 170  mm
X1 66,5  mm
X2 44  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Clamping range [mm] 10.0 ... 100.0 mm
Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin