Schmalz

Note sull'ordine

Il bloccaggio meccanico VCMC-K2-QUICK viene fornito montato. Il prodotto è costituito da:
  • Piatto di bloccaggio con regolazione rapida
  • Corpo base in alluminio
  • Montaggio dello profilo

Parti di ricambio disponibili: piatto di bloccaggio
Accessori disponibili: fissaggio meccanico, set di conversione per tavolo macchina automatico, prolunga  della gamma di bloccaggio

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

VCMC-K2-QUICK 170x135x125 10-100

Numero articolo: 10.01.12.04743

Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sott. mens. a 2 circ.

FormaVELOCE
Dimensione (lxl)170x135
Altezza H125 (mm)
Freccia elastica Z10 (mm)
Campo di tenuta [mm]10,0 ... 100,0 mm
Funzione supplementare di blocco di aspirazioneRegolazione dell'altezza senza utensili
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 133,3  mm
D1 56  mm
H 125  mm
H1 258,5  mm
H2 30  mm
L 170  mm
X1 66,5  mm
X2 44  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Campo di tenuta [mm] 10,0 ... 100,0 mm
Documentazione

Pezzi di ricambio

Accessori

Raccomandazioni sui prodotti

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello