Schmalz

Tilaustiedot

The Adapter-Plate ISAP-K2 is delivered assembled. The product consists of: 

  • Base plate made of steel 
  • Sealing magnets for closing the vacuum openings 

Available spare parts: sealing magnet
Available accessories: Mono-Base, spacer ring, suction cup

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

ISAP-K2 200x200x28

Osanro: 10.01.14.00029

Adapter-Plate Innospann for Schmalz 2-circuit console

Length L200 (mm)
Width B200 (mm)
Height H28 (mm)
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 200  mm
H 28  mm
L 200  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Weight 2,95  kg
Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin