Schmalz

주문 정보

The Adapter-Plate ISAP-K2 is delivered assembled. The product consists of: 

  • Base plate made of steel 
  • Sealing magnets for closing the vacuum openings 

Available spare parts: sealing magnet
Available accessories: Mono-Base, spacer ring, suction cup

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

ISAP-K2 200x200x28

부품 번호.: 10.01.14.00029

Adapter-Plate Innospann for Schmalz 2-circuit console

Length L200 (mm)
Width B200 (mm)
Height H28 (mm)
디자인 데이터
Design image
속성
B 200  mm
H 28  mm
L 200  mm
기술 데이터
속성
Weight 2.95  kg
관련 문서

예비 부품

부속품

제품 추천제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동