VCBL-G-K2 120x120x100 ST+AS
Osanro: 10.01.12.00054
Vacuum block with hose connection for use on smooth woodworking tables
for | Two-circuit vacuum system |
Dimension (LxW) | 120 x 120 |
Height H | 100 (mm) |
Additional function vacuum block | Hose sleeves and lift-off system |
Hose inner diameter (recom.) d | 9 (mm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 117 mm |
B1 | 117 mm |
d | 10 mm |
H | 100 mm |
L | 117 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Weight | 0,82 kg |
Dokumentointi
Dokumentointi