Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

The vacuum block VCBL-G-K2 is delivered assembled. The product consists of: 

  • Top suction plate type VCSP-O - elastomer part, available in various dimensions and suction surfaces
  • Main body made of plastic 
  • Bottom suction plate type VCSP-U - Elastomer part

Available spare parts: suction plate (top), wear part set, sealing frame, friction plate, suction plate (bottom)
Available accessories: hose set, suction plate foam rubber 

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

VCBL-G-K2 120x120x100 ST+AS

Część nr.: 10.01.12.00054

Blok podciśnieniowy

forTwo-circuit vacuum system
Dimension (LxW)120 x 120
Height H100 (mm)
Additional function vacuum blockHose sleeves and lift-off system
Hose inner diameter (recom.) d9 (mm)
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 117  mm
B1 117  mm
d 10  mm
H 100  mm
L 117  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Weight 0,82  kg
Dokumentacja

Części zamienne

Akcesoria

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka