Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

VCSP-O 120x120x16.5 TPE

Część nr.: 10.01.12.00010

Płyta ssąca górna 120 x 120 mm do systemu VCBL-T oraz VCBL-G

Length L120 (mm)
Width B120 (mm)
Height H16.5 (mm)
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 120  mm
H 16,5  mm
L 120  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Weight 0,1  kg
Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka