Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.
  • UUSI

VCBL-N 145x145x32 30/40 TV

Osanro: 10.01.12.05590

Block suction cup for nesting table and grid table

Dimension (LxW)145x145
Height H32 (mm)
Grid30 x 30 / 40 x 40 mm
Additional function vacuum blockTouch valve
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B1 130  mm
H 32  mm
H1 33,7  mm
L1 130  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Grid 30 x 30 / 40 x 40 mm
Repeatability ± 0.06 mm
Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin