Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

ISDR 120x120x13.5 R 30/40

Osanro: 10.01.15.00353

Sealing frame

Length L120 (mm)
Width B120 (mm)
Height H13.5 (mm)
TypeR 30/40
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 120  mm
H 13,5  mm
L 120  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Type R 30/40
Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin