VCBL-R 160x96x125 30/50 TV
Osanro: 10.01.12.03422
Vacuum block for grid tables
Length L | 160 (mm) |
Width B | 96 (mm) |
Height H | 125 (mm) |
Grid | 30/50 |
Recommended slot width x slot depth [mm] | 6,5/7,5 |
Additional function vacuum block | Touch valve |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 96 mm |
H | 125 mm |
H2 | 102 mm |
L | 160 mm |
L1 | 160 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Grid | 30/50 |
Dokumentointi
Dokumentointi