Schmalz

Sipariş Bilgileri

Vakum bloğu VCBL-R monte edilmiş olarak teslim edilir. Ürün şunlardan oluşur:

  • VCDR tipi üst sızdırmazlık çerçevesi
  • Plastikten yapılmış ana gövde
  • Alt sızdırmazlık çerçevesi

Mevcut yedek parçalar: dokunmatik valf, kilitleme açısı ve vidalar, contalar ve sürtünme pedleri

Ürün ailesine geri dön
Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

VCBL-R 160x96x125 30/50 TV

Parça no.: 10.01.12.03422

Vakum bloğu için ızgara tabloları

Uzunluk L160 (mm)
Genişlik B96 (mm)
Yükseklik H125 (mm)
Izgara30/50
Önerilen yuva genişliği x yuva derinliği [mm]6,5/7,5
Ek fonksiyon vakum bloğuAlgılama valfi
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 96  mm
H 125  mm
H2 102  mm
L 160  mm
L1 160  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Izgara 30/50
Dokümantasyon

Yedek parçalar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git