Schmalz

Tilaustiedot

The Multi-Clamp system is delivered assembled. The product consists of: 

  • Suction plate with sealing
  • Multi-Base with turning and swivelling unit 
  • Vacuum hose 

Available spare parts: friction insert, sealing profile 
Available accessories: Multi-Base VC-M-B, Multi-Clamp suction plate VC-M-SP, Multi-Base VC-M-BV, Multi-Clamp suction plate VC-M-SPV, Multi-Clamp vacuum pump VC-M-PU, foot-operated interrupter FU, accessories

 

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

VC-M-SP 210

Osanro: 10.01.12.02002

Multi-Clamp - Suction plate with integrated vacuum generation

Outside diameter D210 (mm)
Air consumption [l/min]48 (l/min)
Air consumption2.88 (m³/h)
Suction rate2.3 (m³/h)
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Weight 1,65  kg
Dokumentointi

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin