Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

The Multi-Clamp system is delivered assembled. The product consists of: 

  • Suction plate with sealing
  • Multi-Base with turning and swivelling unit 
  • Vacuum hose 

Available spare parts: friction insert, sealing profile 
Available accessories: Multi-Base VC-M-B, Multi-Clamp suction plate VC-M-SP, Multi-Base VC-M-BV, Multi-Clamp suction plate VC-M-SPV, Multi-Clamp vacuum pump VC-M-PU, foot-operated interrupter FU, accessories

 

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

VC-M-SP 210

Część nr.: 10.01.12.02002

Multi-Clamp Suction plate with integratet vacuum generation

Outside diameter D210 (mm)
Air consumption [l/min]48 (l/min)
Air consumption2.88 (m³/h)
Suction rate2.3 (m³/h)
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Weight 1,65  kg
Dokumentacja

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka