Alipaine nostolaite VacuMaster Glass 1000
Jopa 1000 kg painavan lasin turvallinen ja ergonominen käsittely ulkona
VacuMaster Glass 1000 on ihanteellinen nostolaite lasityökappaleiden turvalliseen käsittelyyn ulkoalueilla. Se ripustetaan työmaanosturista ja se mahdollistaa jopa 1000 kg kuormien nostamisen vaivattomasti sekä vaakasuoriin että pystysuoriin suuntiin. Työkappaleita voidaan kääntää 90°, pyörittää 360° ja kiinnittää 45° välein. Kääntöprosessia voidaan nopeuttaa ja hidastaa manuaalisella säädöllä laskusylinteristä. Modulaarisen muotoilun ja helposti liitettävien komponenttien ansiosta nostolaite voidaan sovittaa erilaisiin työkappaleen mittoihin. Toimintoa "alipaine päällä/pois" voidaan ohjata kahdesta laitteessa olevasta painikkeesta tai valinnaisesti radiokaukosäätimestä.
VacuMaster Glass 1000 toimii riippumatta virtalähteestä. LED-näyttö antaa tietoja ladattavan ja vaihdettavan 12V-akun lataustilasta.
Tyhjiöinen nostolaite erityisillä imulevyillä maksimaalisen pitovoiman saamiseksi lasipinnoille
Työkappaleen tasainen käsin kääntäminen ja kääntäminen helpottaa ja ergonomista käsittelyä
Korkea turvallisuustaso (DIN EN 13155 mukaan) kahden turva-altaalla varustetun redundanttisen tyhjiöpiirin ja akustisella varoituksella valvonnan ansiosta
Moduulirakenne jatkeilla ja helposti siirrettävillä imulevyillä nopeaan säätämiseen eri lasikokoihin
Varustettu akulla, jota voidaan käyttää ilman ulkoista virtalähdettä
Modulaarinen järjestelmä
(1) Irrotettava kuormitusvarsi, jossa säädettävä ripustussilmä
(2) Lukitustoiminnolla varustettu laskusylinteri turvalliseen kääntöön
(3) Ripustussilmä ilman kuormitusvartta tapahtuvaan kiinnitykseen
(4) Manuaalinen kääntö- ja kiertolaite
(5) Kaksi painemittaria, jotka osoittavat alipaineen vastaavassa piirissät
(6) Tilanäyttö akun lataustasolle
(7) Elektroninen alipaine päällä/pois -painike (valinnaisesti ohjattu radiokaukosäätimen kautta)
(8) Monipuolinen kahva nostolaitteen ohjaamista varten
(9) Irrotettavat laajennusvarret
(10) Kaikki imulevyt ovat helposti irrotettavissa tai nopeasti säädettävissä erilaisiin työkappaleen muotoihin
Tekniset tiedot
VacuMaster Glass 1000 on suunniteltu jopa 1000 kg kuormiin (vaakasuora ja pystysuora). Nostolaitteen optimoitu kuollut paino on 130 kg - 140 kg. Nostokapasiteetti riippuu käytettyjen imulevyjen lukumäärästä (100 kg/imulevy).
Energian syöttö: akku 12 V/4 A
Akun kapasiteetti: 7 Ah
Käyttölämpötila: 0°C - 40 °C
| 4 imulevyä | 6 imulevyä | 8 imulevyä | 10 imulevyä | |
|---|---|---|---|---|
| Maks. kuormituskapasiteetti | 400 kg | 600 kg | 800 kg | 1000 kg |
| Nettopaino | ca. 100 kg | ca. 106 kg | ca. 116 kg | ca. 126 kg |
| Työkappaleen minimikoko | 1,3 m x 1,1 m | 1,3 m x 1,1 m | 2,8 m x 1,4 m | 2,5 m x 1,6 m |
| Turvallisen varastoinnin tilavuus | ca. 2,1 l | ca. 2,1 l | ca. 2,1 l | ca. 2,1 l |
| Alipainepumpun imukyky | 34 l/min | 34 l/min | 34 l/min | 34 l/min |
| Maks. paine | 730 mbar Vakuum | 730 mbar Vakuum | 730 mbar Vakuum | 730 mbar Vakuum |
| Käyttölämpötila | 0°C to 4°C | 0°C to 4°C | 0°C to 4°C | 0°C to 4°C |
| Jännite | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC |
| Akun kapasiteetti | 12 Ah | 12 Ah | 12 Ah | 12 Ah |
| Ensisijainen virrankulutus | 100 - 230 V = 0,23 - 0,15 A | 100 - 230 V = 0,23 - 0,15 A | 100 - 230 V = 0,23 - 0,15 A | 100 - 230 V = 0,23 - 0,15 A |
Esimerkkikokoonpanot




Videot
Tutustu tuotteen sovellusesimerkkeihin eri toimialoilla - käyttäjäystävällinen, informatiivinen ja käytännöllinen.
Eikö sopivia videoita löytynyt? Tutustu sitten mediakeskukseemme.Lisätarvikkeet
Saksa, Sveitsi, Itävalta ja Tšekki – Kumppanimme Uplifter vastaa mielellään kaikkiin VacuMaster Glass - tuotteita koskeviin tiedusteluihin.