- Wide range of spare and wear parts
- Suction plates, manometer, hoses
Alipaine nostolaite VacuMaster Multi
Suurten ja painavien ilmatiiviiden tai huokoisten puulevyjen käsittelyyn
Ergonominen nosto kaikilla työkorkeuksilla
Suuri imuteho ja suuret imulevyt huokoisten kappaleiden turvalliseen käsittelyyn
Irtipuhallus suuntaventtiilin avulla mahdollistaa kappaleen nopean irroituksen
Raskaiden kappaleiden nopea ja tehokas kääntö optiona saatavalla 90° kääntötoiminnolla
Vankka rakenne raskaita työtehtäviä varten
Aktion Gesunder Rücken e. V. -yhdistyksen myöntämä laatumerkki
Schmalzin alipainenostimet ja nosturijärjestelmät keventävät selän sekä tuki- ja liikuntaelinten taakkaa niin kevyitä kuin painaviakin taakkoja nostettaessa. Laitteet vähentävät rasitusta ja auttavat tekemään työympäristöstä ergonomisen. Tämän vahvistaa riippumattoman saksalaisen Aktion Gesunder Rücken e. V. -yhdistyksen (AGR) myöntämä laatumerkki.

Design

- Alipainenostin (1) eri työkorkeudet mahdollistavalla saranoidulla kayttökahvalla
- Tehokas alipainepuhallin (2), jonka hitausmassa hidastaa alipaineen katoamista sähkökatkotilanteissa
- Suuntaventtiili (3) mahdollistaa kappaleen nopean irroituksen
- Optiona saatava sähköinen kääntölaite (4) tarkasti ohjattavaa 90° kääntötoimintoa varten
- Suuret imulevyt (5), joiden paikkaa voidaan säätää runkopalkilla
Tekniset tiedot
| Tyyppi | Maks. nostokapasiteetti vaakasuunnassa [kg] | Maks. nostokapasiteetti pystysuunnassa [kg] | Työkappaleen vähimmäiskoko [mm] | Työkappaleen enimmäiskoko [mm] | Imulevyjen lukumäärä | Imulevyjen koko [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Multi 400 | 400 | - | 1,100 x 700 | 4,100 x 2,100 | 1 | 1,000 x 675 |
| Multi 400 | 400 | - | 1,400 x 1,100 | 5.600 x 2,100 | 2 | 1,000 x 675 |
| Multi 400/150 90° | 400 | 150 | 1,100 x 700 | 4,100 x 2,100 | 1 | 1,000 x 675 |
| Multi 400/300 90° | 400 | 300 | 1,400 x 1,100 | 5.600 x 2,100 | 2 | 1,000 x 675 |
| Multi 400/300 90° | 400 | 300 | 2,200 x 1,000 | 5,600 x 2,100 | 8 | ∅ 400 |
| Tyyppi | Pääpalkin pituus L [mm] | Kokonaiskorkeus H [mm] | Ohjauskahvan mitta L1 [mm] | Paino [kg] |
|---|---|---|---|---|
| Multi 400 | - | 520 | 1,050 | 80 |
| Multi 400 | 2,000 | 600 | 1,050 | 133 |
| Multi 400/150 90° | - | 540 | 1,050 | 101 |
| Multi 400/300 90° | 2,000 | 620 | 1,050 | 159 |
| Multi 400/300 90° | 2,500 | 630 | 1,050 | 189 |
Videot
Tutustu tuotteen sovellusesimerkkeihin eri toimialoilla - käyttäjäystävällinen, informatiivinen ja käytännöllinen.
Eikö sopivia videoita löytynyt? Tutustu sitten mediakeskukseemme.