Schmalz

Tilaustiedot

The vacuum block VCBL-K2 is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Top suction plate type VCSP-O - elastomer part, available in different dimensions and suction areas
  • Main body made of plastic
  • Bottom suction plate type VCSP-U - elastomer part

Available spare parts: suction plate (top), wear part set, suction plate (bottom), sealing frame, friction plate, spare part set with steel inserts
Available accessories: suction plate foam rubber

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

VCBL-K2 120x50x100 L

Osanro: 10.01.12.00853

Vacuum block for Schmalz 2-circuit console

Toimialat: Puu

Dimension (LxW)120 x 50
Dimension suction plate bottom140 x 115 mm
Height H100 (mm)
Arrangementlongways
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 50  mm
H 100  mm
H2 63  mm
L 120  mm
L1 145  mm
L2 23  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
140x115 mm
Weight 0,63  kg
Dokumentointi

Varaosat

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin