VCBL-K2 120x50x100 L
부품 번호.: 10.01.12.00853
Vacuum block for Schmalz 2-circuit console
산업: 목재
| Dimension (LxW) | 120 x 50 |
| Dimension suction plate bottom | 140 x 115 mm |
| Height H | 100 (mm) |
| Arrangement | longways |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 50 mm |
| H | 100 mm |
| H2 | 63 mm |
| L | 120 mm |
| L1 | 145 mm |
| L2 | 23 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 140x115 mm | |
| Weight | 0.63 kg |
관련 문서
관련 문서