Schmalz

Tilaustiedot

The vacuum block VCBL-K2-PRO is delivered assembled. The product consists of: 

  • Top suction plate of type VCSP-O - elastomer part, available in various dimensions and suction areas
  • Base body made of plastic 
  • Bottom suction plate type VCSP-U - Elastomer part

Available spare parts: suction plate (top), wear parts set, suction plate (bottom), sealing frame, friction plate, spare parts set with steel inserts, touch valve

Available accessories: Suction plate foam rubber

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

VCBL-K2-PRO 125x75x100 L TV

Osanro: 10.01.12.04098

Vacuum block for Schmalz 2-circuit console

VersionPRO
Dimension (LxW)125x75
160x115 mm
Height H100 (mm)
Arrangementlongways
Additional function vacuum blockTouch valve
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 75  mm
H 100  mm
H2 78  mm
L 125  mm
L1 160  mm
L2 84  mm
Additional function vacuum block Touch valve
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
160x115 mm
Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin