VCBL-K2-PRO 125x75x100 L TV
Część nr.: 10.01.12.04098
Vacuum block for Schmalz 2-circuit console
| Version | PRO |
| Dimension (LxW) | 125x75 |
| 160x115 mm | |
| Height H | 100 (mm) |
| Arrangement | longways |
| Additional function vacuum block | Touch valve |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 75 mm |
| H | 100 mm |
| H2 | 78 mm |
| L | 125 mm |
| L1 | 160 mm |
| L2 | 84 mm |
| Additional function vacuum block | Touch valve |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| 160x115 mm |
Dokumentacja
Dokumentacja