Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

VCFL 152x126x26.5 VCBL-K2

Część nr.: 10.01.12.04059

Guide strip for vacuum block

Utilization designVacuum block VCBL-K2
Length L152 (mm)
Width B126 (mm)
Height H26.5 (mm)
Dane projektowe
Atrybut Wartość
B 126  mm
H 26,5  mm
L 152  mm
Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka