Schmalz

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

VCFL 152x126x26.5 VCBL-K2

N° de artículo: 10.01.12.04059

Regleta guía de para ventosa de bloque

Diseño de aplicaciónVentosa de bloque VCBL-K2
Longitud L152 (mm)
Anchura B126 (mm)
Altura H26.5 (mm)
Datos de diseño
Atributo Valor
B 126  mm
H 26,5  mm
L 152  mm
Documentación

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta