VCBL-S6-HD-CUP 128x60x50 TV
Osanro: 10.01.12.05388
Vacuum block for SCM/Morbidelli console - Type 6
| Dimension (LxW) | 128x60 |
| Height H | 50 (mm) |
| Additional function vacuum block | Touch valve |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 60 mm |
| B1 | 135 mm |
| H | 50 mm |
| L | 128 mm |
| L1 | 138 mm |
Dokumentointi
Dokumentointi