VCBL-S6-HD-CUP 128x60x50 TV
Réf. article: 10.01.12.05388
Bloc de bridage pour console SCM/Morbidelli - Type 6
| Dimension (Lxl) | 128x60 |
| Hauteur H | 50 (mm) |
| Fonction supplémentaire bloc de bridage par vide | Palpeur mécanique |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 60 mm |
| B1 | 135 mm |
| H | 50 mm |
| L | 128 mm |
| L1 | 138 mm |
Documentation
Documentation