Schmalz

Matrix-Plate MPL

Modulaarinen kiinnittimet CNC-työstökeskusille

Siirry suoraan tuotteisiin

Vähän vääristymiä aiheuttava, vähän tärinää aiheuttava ja vahingoittumaton puristus, erityisesti ohutseinäisten ja ei-magneettisten työkappaleiden puristus.

Erittäin luja alumiini perusrunko suurta tarkkuutta ja litteyttä varten

Hienostuneet lisävarusteet mahdollistavat nopean, mukavan ja turvallisen prosessin.

Lyhyet asetusaika ja suuri joustavuus, koska se on yhteensopiva perinteisten puristuslaitteiden ja nollapistekiinnittimien kanssa.

Patentoidut kitkalevyt lisäävät sivuttaisvoiman vaimennusta ja mahdollistavat lyhyemmät työstöajat tai lisäturvavarat

Design
  • Päärunko (1), jossa on integroitu tyhjiöjakelu ja joka on valmistettu lujasta alumiinista ja jossa on eri ruudukon mitat.
  • Valinnainen kitkalevy (2) parantaa sivuttaisvoiman vaimennusta.
  • Tiiviste (3) työkappaleen ja Matrix-Plate tiivisteeseen
  • Tyhjiöliitäntä (4) erilaisiin alipainekehittimiin (esim. VAGG) kytkemistä varten.
  • Alipainemittari (5) tyhjiön seuraamiseksi työkappaleen lähellä.
Tekniset tiedot
  • Modulaarinen systeemi metallin ja muovin prosessia varten
  • Litteiden työkappaleiden vähävääristymätön puristus
  • Sovittaminen kaikille yleisille koneen pöydille
Dokumentointi

Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

AsiakirjatKieli
Suomalainen

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

AsiakirjatKieli
Englanti

Suodata tulokset

Length L
Width B
Toimiala

1 - 5 / 5 tuloksista

MPL 400x300x28 12,5x12,5 3x3

Osanro: 10.01.27.01752

Matrix-Plate for metalworking

Length L400 (mm)
Width B300 (mm)
Grid12,5x12,5
Slot3 x 3 mm mm
MPL 400x300x28 25x25 3x3 RI

Osanro: 10.01.27.01751

Matrix-Plate for metalworking

Length L400 (mm)
Width B300 (mm)
Grid25x25
Slot3 x 3 mm mm
withFriction pads
MPL 600x400x28 25/12,5 3x3

Osanro: 10.01.27.01750

Matrix-Plate for metalworking

Length L600 (mm)
Width B400 (mm)
Grid25/12,5
Slot3 x 3 mm mm
MPL 300x200x28 12,5x12,5 3x3

Osanro: 10.01.27.01754

Matrix-Plate for metalworking

Length L300 (mm)
Width B200 (mm)
Grid12,5x12,5
Slot3 x 3 mm mm
MPL 600x400x28 25x25 3x3 RI

Osanro: 10.01.27.01749

Matrix-Plate for metalworking

Length L600 (mm)
Width B400 (mm)
Grid25x25
Slot3 x 3 mm mm
withFriction pads

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin