Schmalz

Schmalz voitti Allianz Industry 4.0 -palkinnon älykkäästä robotiikkaratkaisusta

Schmalzille luovutettiin Allianz Industry 4.0 Award Baden-Württemberg -palkinto Stuttgartissa keskiviikkoiltana. Glattenissa sijaitseva yritys sai palkinnon innovatiivisesta robottiteknologiastaan, jossa tekoäly yhdistyy kameran, ohjelmiston ja tarttujien muodostamaan järjestelmään. Schmalz asettaa näin uusia standardeja ohutlevyjen käsittelyn alalla.

Schmalzin työntekijät tohtori Johannes Kunze von Bischhoffshausen (vas.) ja Alp Kocabas ottavat palkinnon ilolla vastaan.

Allianz Industry 4.0 Award Baden-Württemberg -kilpailussa palkitaan kattavien digitalisointiratkaisujen piilomestareita. "Tehtävämme on kehittää innovatiivisia teknologioita, jotka asettavat uusia standardeja", selittää J. Schmalz GmbH:n toimitusjohtaja Dr. Kurt Schmalz. "Tämä palkinto osoittaa, että olemme onnistuneet siinä erityisesti robotiikan ja digitalisoinnin alalla."

Palkittu Schmalzin ratkaisupaketti "ivOS Sheet Metal" ei ainoastaan tee roboteista joustavampia ja monipuolisempia, vaan myös keventää työntekijöiden taakkaa pitkällä aikavälillä automatisoimalla käsittelykoneiden lastausprosessin ja tarjoamalla siten huomattavia kustannussäästöjä perinteisiin ratkaisuihin verrattuna. "Koska ammattitaitoisista työntekijöistä on yhä enemmän pulaa, on ratkaisevan tärkeää, että yksitoikkoiset ja toistuvat tehtävät automatisoidaan", sanoo tohtori Kurt Schmalz. "Näin työntekijät voivat keskittyä lisäarvoa tuottaviin ja vaativampiin tehtäviin."

Tämän ratkaisun avulla Schmalz tarjoaa paitsi teknisiä innovaatioita myös konkreettisia vastauksia nykyaikaisen työelämän haasteisiin.

Lehdistön yhteyshenkilö

Schmalzin lehdistötiimi vastaa mielellään kaikkiin kysymyksiisi.

schmalz@schmalz.fi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.

KAIKKI SAATAVILLA: Aikasäästöt maksimaalisen maailmanlaajuisen saatavuuden ansiosta
Saatavilla maailmanlaajuisesti. Luotettava pitkällä aikavälillä: Tarvitset ratkaisuja, et odotusaikoja.

KAIKKI VALMIINA: Järjestelmäsuunnittelun yksinkertaisuus
Yhdistä helposti. Komponentit on sovitettu täydellisesti yhteen ja ne ovat täysin yhteensopivia.

KAIKKI SELVÄÄ: Maksimaalinen hyötysuhde
Täysi toiminto. Houkutteleva hinta: Ihanteellinen vakiosovelluksiin, joissa on selkeät vaatimukset.

Lue lisää edullisesta Schmalz Select -tuotevalikoimasta