Configurez vous-même le préhenseur PXT dès maintenant
Le configurateur PXT simplifie et accélère l'assemblage d'un préhenseur PXT individuel pour les robots légers.
L'assemblage d'un préhenseur exige de bons programmeurs et un savoir-faire en matière de préhenseurs. Schmalz combine les deux et a programmé un nouveau configurateur pour son système préhenseur modulaire PXT. Celui-ci comprend quatre technologies de connexion, éléments de fixation et types de brides différents, ainsi que deux canalisations de longueur variable. Le système souple permet des solutions de préhenseurs individuelles et simplifie l'automatisation de divers procédés de handling avec des robots légers.
Le configurateur PXT simplifie considérablement le chemin vers un préhenseur individuel - tant pour les utilisateurs du secteur de la mécanique et de la construction d'installations que pour le service commercial de l'expert du vide de la Forêt-Noire. À l'aide de l'application basée sur le web, l'utilisateur combine de manière simple, compréhensible et rapide un système fonctionnel à partir des composants de base. Il n'est pas nécessaire de procéder à une construction fastidieuse. En quelques clics, l'utilisateur obtient une version numérique du préhenseur souhaité et peut conserver ses données CAO directement dans la planification de son système.
Le configurateur PXT permet d'enregistrer ou de partager des projets et fournit, en plus des données CAO, une description détaillée du préhenseur ainsi qu'un aperçu des prix. L'offre finale est ensuite préparée personnellement par Schmalz Sales. La qualité reste élevée malgré l'accélération du procédé et la livraison plus rapide qui en résulte. En même temps, le concept de libre-service crée une capacité pour les applications complexes des clients qui nécessitent des conseils intensifs et personnels de la part des professionnels de la vente de Schmalz.
Ce n'est pas la première fois que l'expert du vide permet aux utilisateurs de prendre la souris en main et de construire eux-mêmes le produit qu'ils souhaitent. Après l'option de création en ligne du préhenseur léger SLG, le configurateur PXT élargit la gamme des services numériques. Et Schmalz promet que d'autres suivront.
Grâce au configurateur, le préhenseur PXT individuel est rapidement assemblé sur la base des composants sélectionnés.
Contact presse
L'équipe de presse de Schmalz se tient à votre disposition pour toute question.