Configurate ora la pinza di presa PXT da soli
Il configuratore PXT semplifica e accelera l'assemblaggio di una singola pinza di presa PXT per robot leggeri.
Per assemblare una pinza di presa occorrono buoni programmatori e conoscenze in materia. Schmalz combina entrambi e ha programmato un nuovo configuratore per il suo sistema modulare di presa PXT. Questo comprende quattro diverse tecnologie di connessione, elementi di collegamento e tipi di flangia, nonché due diversi tubi di lunghezza variabile. Il sistema flessibile consente soluzioni di presa individuali e semplifica l'automazione di vari processi di handling con robot leggeri.
Il configuratore PXT semplifica notevolmente il percorso verso una pinza di presa individuale, sia per gli utenti del settore meccanico e impiantistico che per il reparto vendite dell'esperto del vuoto della Foresta Nera. Con l'aiuto dell'applicazione basata sul web, l'utente combina in modo semplice, comprensibile e rapido un sistema funzionante a partire dai componenti di base. Non è necessaria una lunga costruzione. Bastano pochi clic per vedere la versione digitale della pinza di presa desiderata e per integrare i dati CAD direttamente nella pianificazione del sistema.
Il configuratore PXT permette di salvare o condividere i progetti e, oltre ai dati CAD, fornisce una descrizione dettagliata della pinza di presa e una panoramica dei prezzi. L'offerta finale viene poi preparata personalmente dalle vendite Schmalz. La qualità rimane elevata nonostante il processo accelerato e la conseguente consegna più rapida. Allo stesso tempo, il concetto di self-service crea capacità per le applicazioni complesse dei clienti che richiedono una consulenza intensiva e personale da parte dei professionisti delle vendite Schmalz.
Non è la prima volta che l'esperto del vuoto lascia che gli utenti prendano in mano il mouse e costruiscano da soli il prodotto desiderato. Dopo la possibilità di creare online la pinza leggera SLG, il configuratore PXT amplia la gamma di servizi digitali. E Schmalz promette che ne seguiranno altri.
Grazie al configuratore, la pinza di presa PXT viene assemblata rapidamente sulla base dei componenti selezionati.
Contatto con la stampa
Il team stampa di Schmalz sarà lieto di rispondere alle vostre domande.