Configurateur de levage ergonomique
Votre outil de levage sur mesure - configurer, visualiser, commander
La bonne solution de manipulation
Dessins et modèles 3D à télécharger instantanément
Transparence totale pour les utilisateurs enregistrés
Votre outil de levage sur mesure - configurer, visualiser, commander
La bonne solution de manipulation
Dessins et modèles 3D à télécharger instantanément
Transparence totale pour les utilisateurs enregistrés
Les aides au levage ergonomiques sont difficiles à trouver, leurs prix sont souvent opaques et leur compatibilité technique n'est pas claire – notre configurateur change tout cela.
De l'idée à la solution
Oubliez les longs procédés de traitement et les mauvaises décisions. Notre configurateur en ligne pour les aides au levage ergonomiques combine la configuration CAO, la visualisation 3D et le calcul des prix en temps réel - spécialement conçu pour la construction rapide de levages de cartons, de sacs, de plaques, de verres et de vitres.
Un fonctionnement intuitif, des solutions intelligentes, une transparence maximale - le tout dans un seul outil.
1) Informations sur l'application : Répondez à des questions simples sur votre application - aucune connaissance technique du produit n'est requise.
2) Aperçu 3D en direct : Visualisez votre dispositif de levage en temps réel.
3) Aperçu des composants et prix total : Tous les composants inclus sont clairement affichés.
4) Devis ou conseils d'experts : Effectuez une consultation, recevez un devis ou discutez avec nos experts.
De nombreuses années d'expertise, des solutions testés par des experts, un service personnalisé et une approche globale : voilà ce qui caractérise Schmalz.
Les données CAO suivantes sont disponibles dans le configurateur dédié aux dispositifs de levage ergonomiques : données 3D (PDF, STEP, PNG) et données 2D (PDF, DWG, DXF). Une fois la configuration effectuée, les modèles de la solution choisie peuvent être téléchargés – en fonction de la combinaison spécifique de dispositif de levage, de potence et d'accessoires. Cela permet aux concepteurs d'intégrer directement la solution dans leur projet sans avoir à attendre de retour d'information.
L'utilisateur décrit son application en quelques étapes : type de charge (par exemple carton, sac, plaque), poids, zone de travail et site. Le configurateur détermine un moyen de levage adapté avec potence à partir de solutions standard testées, le presente visuellement, fournit des données CAO à télécharger et indique le prix pour les utilisateurs enregistrés. En cas d'exigence, un conseiller système de Schmalz peut être contacté directement.
Non. Le configurateur est délibérément construit pour être basé sur l'application : Les détails de la charge et du lieu d'utilisation suffisent. La sélection technique - dispositif de levage, potence, ventouse ou système de préhension - s'effectue en interne à l'aide d'un ensemble de règles mémorisées et de configurations testées par des experts. Aucune connaissance spécialisée de la technologie du vide n'est exigée.
En général, quelques minutes suffisent. Au lieu de longues phases de recherche et de coordination, le procédé guidé conduit au résultat en étapes gérables - y compris les données CAO et le prix. Les cycles d'approbation internes s'en trouvent considérablement raccourcis.
Dans ce cas, le configurateur permet de contacter directement un conseiller système Schmalz, joignable partout dans le monde via un formulaire de contact ou un outil de prise de rendez-vous. Pour les applications exigeantes ou très spécifiques, des essais sur la pièce ou une visite sur site sont souvent organisés afin de garantir un fonctionnement sûr.
Les applications concernées sont la manutention de cartons, de sacs, de panneaux (bois, métal, plastique) ainsi que de verre et de vitres. Pour les applications spéciales ne relevant pas de ces normes, le configurateur vous invite à prendre directement contact avec un conseiller.
Oui, l'utilisation est gratuite, y compris le téléchargement des données CAO. L'enregistrement gratuit est exigé pour l'affichage des listes de tarifs.
L'inscription est gratuit sur le portail client de Schmalz. Après confirmation des données de l'entreprise, les prix catalogue de la solution configurée sont directement disponibles lors de l'utilisation du configurateur d'aides au levage ergonomiques.
Le configurateur fournit une solution standard éprouvée, comprenant des données CAO et une estimation de prix, en quelques minutes seulement au lieu de plusieurs heures ou jours, et ce, indépendamment des horaires d'ouverture et de la disponibilité des commerciaux. Le conseil personnalisé reste disponible et est principalement utilisé pour les cas plus complexes. Cela accélère les validations internes et réduit les efforts de coordination dans les processus d'achat et d'ingénierie.