Schmalz

Poutres roulantes et potences pivotantes

Grâce au système modulaire, les palans à chaîne et les poutres roulantes de Schmalz vous permettent de configurer des solutions pour presque tous les procédés de manipulation interne et de logistique.

Adaptation optimale à la charge nominale du tube de levage ou de l'appareil de levage

Excellente fluidité et faible masse en mouvement

Composants de haute qualité, à faible usure, avec surface profilée anodisée

Permet une vitesse de travail et une précision de positionnement élevées

Favorise un travail ergonomique et sans fatigue

Trouver le bon dispositif de levage

Notre configurateur vous indique le dispositif de levage ergonomique adéquat - avec seulement quelques détails sur l'application et sans aucune exigence en matière de produits.

En savoir plus sur le configurateur

Filtrer les résultats

Secteurs

Potences pivotantes

  • Transport ergonomique et respectueux de la santé de charges de toutes sortes sur le lieu de travail
  • Intégration flexible grâce à un montage sur colonne ou mural
  • Capacité de charge jusqu'à 1.000 kg
Afficher la catégorie

Poutres roulantes en aluminium

  • Système de grutage modulaire pour une construction flexible et économique de solutions de grutage individuelles
  • Installation sur une structure de plafond ou de portique
  • Particulièrement adapté aux grands espaces de travail
  • Capacité de charge jusqu'à 1.200 kg
Afficher la catégorie

Structure en acier modulaire KBG

  • Dimensions maximales (LxLxH) : environ 30 x 8,5 x 5,5 m
  • Capacité de charge maximale : environ 500 kg (poids de la pièce et poids de l'appareil de levage)
  • Matière : acier galvanisé
  • Section du profilé : 140 x 140 x 4 mm
Afficher la catégorie

Potences antidéflagrantes pour les surfaces dangereuses

  • Système modulaire de poutres et potences permettant un montage flexible et économique pour des solutions sur mesure
  • Intégration souple grâce à de multiples options de montage : montage sur colonne, au mur, au plafond ou sur une composition en acier
  • Utilisation dans les surfaces dangereuses
  • Capacité de charge jusqu'à 140 kg (potences pivotantes) ou 1 200 kg (systèmes de poutres roulantes suspendues)
Afficher la catégorie

Palans à chaîne

  • Palan à chaîne robuste avec mise hors tension automatique en fin de course
  • Capacité de charge jusqu'à 2.500 kg
  • Course standard du crochet 3.000 mm
  • Certification CSA pour les États-Unis et le Canada
Afficher la catégorie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier