Schmalz

Potences antidéflagrantes pour les surfaces dangereuses

Fonctionnement fiable d'une potence ou d'un système de poutres roulantes suspendues dans des surfaces dangereuses

Les systèmes de poutre roulante de Schmalz sont polyvalents et se caractérisent par un fonctionnement exceptionnellement souple, même dans les surfaces à risque d'explosion. Leur rapport poids/charge optimisé permet de manipuler sans effort des pièces lourdes. La répartition uniforme de la charge sur tous les galets porteurs empêche les chariots de transport de basculer et assure un fonctionnement particulièrement souple. La construction modulaire permet d'exécuter une version individuelle en tant que potence ou pont roulant en combinaison avec le dispositif de levage approprié. Grâce à leur flexibilité, les systèmes de ponts roulants Schmalz constituent une solution idéale pour un grand nombre d'applications.

Demande de produit
Ergonomique

Une manipulation ergonomique grâce à un fonctionnement à très faible frottement et à une masse en mouvement réduite

Modulaire

Ajustement rentable aux exigences individuelles et aux capacités de levage

Solution clé en main

Disponible sous forme de système clé en main avec un tube levage et un système de poutre roulante en aluminium pour les zones à risque

Admission ATEX

Peut être utilisé dans toute l'Europe sans certificat spécifique à un pays grâce à l'admission selon la directive ATEX 2014/34/UE

Composition
  • Potence sur colonne ATEX avec une grande surface de travail grâce à un angle de rotation basculant
  • Potence pivotante murale ATEX pour une utilisation optimale des compositions existantes des halls
  • Système de poutres roulantes ATEX pour le cache de grandes surfaces de travail
Eléments modulaires
Profilé en aluminium léger et résistant

Profilé en aluminium léger et résistant

  • Profilé extrudé à poids optimisé avec géométrie à chambre creuse (poids à partir de 3 kg/m)

  • Soutien vertical renforcé grâce à une âme interne.

  • Matière : aluminium anodisé naturel (EN AW 60 63 T66)

  • Cinq tailles de profilés pour des charges allant jusqu'à 1 200 kg

  • Longueurs de profilés jusqu'à 8 000 mm, extensibles en fonction des exigences à l'aide de raccords de rail

  • Queue d'aronde pour le montage ultérieur de butées variables

  • Encoches latérales pour la connexion d'accessoires

Chariot de transport à déplacement fluide

Chariot de transport à déplacement fluide

  • Type robuste en aluminium moulé sous pression avec revêtement chimique nickelé.

  • Connexion fiable de tous types d'appareils de levage

  • Caractéristiques de roulement optimales grâce aux grandes roulettes en polymère haute performance

  • Point de mise à la terre inclus pour coller l'équipotentialité dans les surfaces dangereuses.

Chariot porte-câbles pour l'alimentation en énergie

Chariot porte-câbles pour l'alimentation en énergie

  • Type le plus courant d'alimentation en énergie par chariot porte-câbles en profilé aluminium.

  • Fabriqué en acier inoxydable avec des rouleaux en polymère, y compris la liaison équipotentielle.

  • Montage facile grâce aux chariots porte-câbles pré-assemblés

Plaque d'étanchéité

Plaque d'étanchéité

  • Embouts en acier inoxydable esthétiques, avec liaison équipotentielle

  • Protection contre les salissures

  • Articulés pour faciliter l'entretien et l'inspection

La liaison équipotentielle

La liaison équipotentielle

  • Points de mise à la terre intégrés pour tous les composants

  • Liaison équipotentiel fiable entre tous les composants du système

Roulement pivotant à fonctionnement fluide

Roulement pivotant à fonctionnement fluide

  • Rotation sans effort, même à proximité immédiate du palier pivotant

  • Montage facile, même en cas de faible hauteur de chute, grâce à deux boulons de palier séparés

  • Palier lisse sans entretien

Pilier

Pilier

  • Structure en acier soudé de haute qualité, revêtue en gris clair RAL 7035 (revêtements spéciaux livrables sur demande).

  • Prêt à être raccordé pour un montage facile

  • Dimensions compactes de l'embase mobile (400 × 400 mm à 950 × 950 mm)

  • Comprend une liaison équipotentielle

Support mural

Support mural

  • Structure en acier soudé de haute qualité, revêtue en gris clair RAL 7035 (revêtements spéciaux livrables sur demande)

  • Montage flexible à l'aide de chevilles, d'équerres ou d'une plaque de montage arrière sur les murs et les montants existants.

  • Comprend une liaison équipotentielle

Traverse en I réglable en hauteur

Traverse en I réglable en hauteur

  • Suspension la plus courante pour les systèmes de poutres roulantes suspendues.

  • Compensation des différences de hauteur dans le type de plafond jusqu'à 30 mm

  • Livrable en version suspendue et rigide

  • Comprend une liaison équipotentielle

Plaques d'ancrage pour plafonds en béton

Plaques d'ancrage pour plafonds en béton

  • Ancrages spéciaux à haute performance avec admission pour charges dynamiques

  • Qualité de béton requise C20/C25, épaisseur de béton d'au moins 200 mm

  • Disponible en version pendulaire et rigide

  • Comprend une liaison équipotentielle

Bridage pour les poutres en bois et les poutres en lamellé-collé

Bridage pour les poutres en bois et les poutres en lamellé-collé

  • Montage fiable sur les poutres en bois et les poutres en lamellé-collé

  • Comprend une liaison équipotentielle

Élévateur

Élévateur

  • Permet de relever la poutre roulante au niveau du chemin de roulement

  • Réduit la hauteur totale des systèmes de poutre roulante dans les espaces à faible hauteur ou les passages.

  • Inclut une liaison équipotentielle

Données techniques

Type

Hauteur totale [mm]

Poids [kg/m]

Capacité de charge maximale [kg]

Moment d'inertie de la surface[cm4] lx

Moment d'inertie de la surface[cm4] ly

Moment de résistance[cm3] wx

Moment de résistance[cm3] wy

SRA-100

100

3,1

125

89

112

21

25

SRA-105

105

5,5

250

244

253

48

51

SRA-140

140

7,8

500

384

651

92

77

SRA-180

180

9,2

800

457

1.283

145

92

SRA-220

220

10,7

1.200

544

2.281

207

109

SRA-80-V*

80

4,1

-

144

177

-

-

*Profilé renfort adapté aux SRA-140, SRA-180 et SRA-220

Capacité de charge élevée des profilés

Le diagramme de charge peut être conservé pour sélectionner la taille du profilé en tenant compte d'une capacité de charge spécifique et des distances de prise de charge. Les distances de suspension indiquées sont basées sur une déflexion de 1:300, la valeur habituelle pour le calcul des systèmes de poutre roulante. Pour certaines applications, des valeurs de déflexion plus faibles, telles que 1:400, peuvent être exigées.

Exemple : Avec une capacité de charge de 200 kg et une distance de suspension spécifiée de 5 000 mm, le profilé SRA-140 est utilisé. La flèche maximale est alors de 17 mm (5 000 mm / 300).

  • Base de calcul : DIN EN 13001

  • Classe de levage : HC3

  • Groupe de charge : S1

Exemples de configurations

Potence pivotante sur colonne EX

  • Rail de levage en aluminium

  • Connexion à une colonne de potence Schmalz

  • Angle de rotation jusqu'à 270° maximum

  • Pour des charges jusqu'à 140 kg

Potence pivotante murale EX

  • Rail de levage en aluminium

  • Pour la connexion au type de hall existant

  • Angle d'orientation jusqu'à un maximum de 180

  • Pour des charges jusqu'à 140 kg

Flèche articulée EX

  • Manœuvre aisée autour d'obstacles tels que des colonnes de hall ou des machines grâce à la flèche dotée d'une articulation supplémentaire.

  • Grande hauteur utile et absence de contours gênants grâce au guide-vide intégré

  • Pour des charges jusqu'à 85 kg

  • Longueurs de flèche livrables de 3 000 mm et 4 000 mm

  • Modèle à colonne ou à montage mural possible

Poutres roulantes suspendues EX

  • Rail de levage en aluminium

  • Connexion à la composition du plafond ou à une structure métallique Schmalz KBG

  • Particulièrement adapté aux grandes zones de travail

  • Pour des charges jusqu'à 1 200 kg

Demande de produit

Accessoires

Recommandations sur les produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.