Schmalz

Explosionsgeschützte Krane für den Ex-Bereich

Sicherer Einsatz eines Schwenkkrans oder einer Hängekrananlage im Ex-Bereich

Kransysteme von Schmalz sind vielseitig einsetzbar und zeichnen sich durch perfekten Leichtlauf aus, auch in explosionsgefährdeten Bereichen. Durch das günstige Verhältnis von Eigengewicht zu Traglast lassen sich auch schwere Werkstücke mühelos handhaben. Die gleichmäßige Lastverteilung auf alle tragenden Laufrollen verhindert ein Verkanten der Transporthänger und sorgt für einen besonders ruhigen Lauf. Der modulare Aufbau ermöglicht eine individuelle Ausführung als Schwenkkran oder Hängekrananlage in Verbindung mit einem geeigneten Hebegerät. Durch die hohe Flexibilität sind Schmalz Kransysteme optimale Helfer für unterschiedlichste Anwendungen.

Produktanfrage
Ergonomie

Ergonomisches Arbeiten durch hervorragenden Leichtlauf und geringe bewegte Masse

Modularität

Kosteneffiziente Anpassung an individuelle Anforderungen und Traglasten

Komplettlösung

Als Komplettsystem mit Schlauchheber und Aluminium‑Kransystem für Ex‑Bereiche verfügbar

ATEX-Zertifizierung

Europaweit einsetzbar ohne landesspezifische Zertifikate durch Zertifizierung nach ATEX-Richtlinie 2014/34/EU

Aufbau
  • ATEX-Säulenschwenkkran mit großem Arbeitsbereich durch großzügigen Schwenkwinkel
  • ATEX‑Wandschwenkkran zur optimalen Nutzung bestehender Hallengegebenheiten
  • ATEX‑Hängekrananlage zur Abdeckung großer Arbeitsbereiche
Baukastenelemente
Leichtes und widerstandsfähiges Aluminiumprofil

Leichtes und widerstandsfähiges Aluminiumprofil

  • Gewichtsoptimiertes Strangpressprofil mit Hohlkammer geometrie (Eigengewicht ab 3 kg/m)
  • Verstärkte Abstützung in der Vertikalen durch innenliegenden Steg
  • Material: Aluminium natureloxiert (EN AW 60 63 T66)
  • Fünf Profilgrößen für Traglasten bis 1.200 kg
  • Profillängen bis 8.000 mm, beliebig verlängerbar mittels Schienenverbindern
  • Schwalbenschwanz zur nachträglichen Montage von variablen Endanschlägen
  • Seitliche Nuten zur Anbindung von Zubehörteilen
Leichtlauf-Transporthänger

Leichtlauf-Transporthänger

  • Stabile Aluminium-Druckgusskonstruktion mit chemisch vernickelter Beschichtung
  • Sichere Anbindung von Hebezeugen aller Art
  • Optimales Laufverhalten durch große Laufrollen aus Hochleistungskunststoff
  • Inklusive Erdungspunkt für den Potenzialausgleich im Ex-Bereich
Leitungswagen zur Energiezuführung

Leitungswagen zur Energiezuführung

  • Gängigste Art der Energiezuführung über Leitungswagen im Aluminiumprofil
  • Aus Edelstahl mit Kunststoffrollen, inklusive Potenzialausgleich
  • Einfache Montage durch vormontierte Leitungswagen
Verschlussplatte

Verschlussplatte

  • Optisch ansprechender Abschluss der Profile aus Edelstahl, inklusive Potenzialausgleich
  • Schutz vor Verschmutzungen
  • Aufklappbar zur einfachen Wartung und Inspektion
Potenzialausgleich

Potenzialausgleich

  • Interierte Erdungspunkte für alle Bauteile
  • Sicherer Potenzialausgleich zwischen allen Bauteilen
Leichtgängiges Schwenklager

Leichtgängiges Schwenklager

  • Müheloses Schwenken auch nahe am Schwenklager
  • Einfache Montage auch bei geringer Raumhöhe durch zwei separate Lagerbolzen
  • Wartungsfreies Gelenklager
Säule

Säule

  • Hochwertige Stahl-Schweißkonstruktion, lackiert in RAL 7035 Lichtgrau (Sonderlackierung auf Anfrage)
  • Dübelfertig zur einfachen Montage
  • Platzsparende Abmessungen der Grundplatte (400 x 400 mm bis 950 x 950 mm)
  • Inklusive Potenzialausgleich
Wandkonsole

Wandkonsole

  • Hochwertige Stahl-Schweißkonstruktion, lackiert in RAL 7035 Lichtgrau (Sonderlackierung auf Anfrage)
  • Flexible Anbindung mit Dübeln, Umklammerungskonsole oder Gegenplattenmontage an bestehenden Wänden und Säulen
  • Inklusive Potenzialausgleich
Höhenverstellbarer I-Träger

Höhenverstellbarer I-Träger

  • Gängigste Abhängung für Hängekrananlagen
  • Ausgleich von Höhendifferenzen in der Deckenkonstruktion bis 30 mm
  • In pendelnder und starrer Ausführung erhältlich
  • Inklusive Potenzialausgleich
Dübelplatten für Betondecken

Dübelplatten für Betondecken

  • Spezielle Hochleistungsdübel mit Zulassung für dynamische Belastung
  • Erforderliche Betonqualität C20/C25, Betonstärke mindestens 200 mm
  • In pendelnder und starrer Ausführung erhältlich
  • Inklusive Potenzialausgleich
Umklammerung für Holzträger und Leimbinder

Umklammerung für Holzträger und Leimbinder

  • Sichere Montage an Holzträgern und Leimbindern
  • Inklusive Potenzialausgleich
Aufbockung

Aufbockung

  • Hebt den Kranträger auf das Niveau der Kranbahn an
  • Reduzierung der Bauhöhe von Krananlagen bei geringen Raumhöhen oder Durchfahrtsstraßen
  • Inklusive Potenzialausgleich
Technische Daten

Typ Bauhöhe [mm] Gewicht [kg/m] Max. Traglast [kg] Flächenträgheitsmoment [cm4] lx Flächenträgheitsmoment [cm4] ly Widerstandsmoment [cm3] wx Widerstandsmoment [cm3] wy
SRA-100 100 3,1 125 89 112 21 25
SRA-105 105 5,5 250 244 253 48 51
SRA-140 140 7,8 500 384 651 92 77
SRA-180 180 9,2 800 457 1.283 145 92
SRA-220 220 10,7 1.200 544 2.281 207 109
SRA-80-V* 80 4,1 - 144 177 - -

*Verstärkungsprofil geeignet für SRA-140, SRA-180 und SRA-220

Hohe Belastbarkeit der Profile

Das Belastungsdiagramm kann zur Auswahl der Profilgröße unter Berücksichtigung einer bestimmten Traglast und der Aufhängeabstände herangezogen werden. Die angegebenen Aufhängeabstände basieren auf einer Durchbiegung von 1:300, dem gängigen Wert für die Berechnung von Krananlagen. Bei bestimmten Anwendungen können kleinere Durchbiegungswerte wie z. B. 1:400 erforderlich sein.

Beispiel: Bei einer Traglast von 200 kg und einem vorgegebenen Aufhängeabstand von 5.000 mm wird das Profil SRA-140 verwendet. Die Durchbiegung beträgt dann maximal 17 mm (5.000 mm / 300).

  • Berechnungsgrundlage: DIN EN 13001
  • Hubklasse: HC3
  • Beanspruchungsgruppe: S1
Beispielkonfigurationen

Säulenschwenkkran EX

  • Kranschiene aus Aluminium
  • Anbindung an eine Schmalz Kransäule
  • Schwenkwinkel bis maximal 270°
  • Für Traglasten bis 140 kg

Wandschwenkkran EX

  • Kranschiene aus Aluminium
  • Zur Anbindung an die vorhandene Hallenkonstruktion
  • Schwenkwinkel bis maximal 180°
  • Für Traglasten bis 140 kg

Knickarm-Ausleger EX

  • Einfaches Umfahren von Hindernissen wie Hallensäulen oder Maschinen durch Ausleger mit zusätzlichem Gelenk
  • Große nutzbare Raumhöhe und Vermeidung von Störkonturen durch integrierte Vakuum-Führung
  • Für Traglasten bis 85 kg
  • Auslegerlängen 3.000 mm und 4.000 mm verfügbar
  • Ausführung in Säulen- oder Wandmontage möglich

Hängekrananlage EX

  • Kranschiene aus Aluminium
  • Anbindung an die Deckenkonstruktion oder an einen Schmalz Stahlbau KBG
  • Besonders geeignet für große Arbeitsräume
  • Für Traglasten bis 1.200 kg
0
Produktanfrage

Zubehör

Produktempfehlungen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb