Schmalz

Gru antideflagranti per superfici pericolose

Funzionamento sicuro di una gru girevole o di un sistema di gru sospese in superfici pericolose

I sistemi gru Schmalz sono versatili e caratterizzati da un funzionamento eccezionalmente fluido, anche in superfici pericolose. Il rapporto peso/carico ottimizzato consente di movimentare senza sforzo pezzi pesanti. La distribuzione uniforme del carico su tutti i rulli portanti impedisce l'inclinazione dei carrelli di trasporto e garantisce un funzionamento particolarmente fluido. Il design modulare consente di ottenere una versione individuale come gru a braccio o a ponte in combinazione con il dispositivo di sollevamento appropriato. Grazie alla loro elevata flessibilità, i sistemi di gru Schmalz sono la soluzione ideale per un'ampia gamma di applicazioni.

Inchiesta sul prodotto
Ergonomia

Maniglia di comando ergonomica grazie all'eccezionale funzionamento a basso attrito e alla ridotta massa in movimento

Modulare

Adattamento efficiente alle esigenze e alle capacità di sollevamento individuali

Soluzione chiavi in mano

Disponibile come sistema chiavi in mano con sollevatore tubo a vuoto e sistema gru in alluminio per superfici pericolose

Certificazione ATEX

Lattina utilizzabile in tutta Europa senza certificati specifici per ogni paese grazie alla certificazione secondo la direttiva ATEX 2014/34/UE

Struttura
  • Gru girevole a colonna ATEX con ampia superficie di lavoro grazie a un generoso angolo di rotazione
  • Gru girevole a parete ATEX per un utilizzo ottimale delle strutture dei capannoni esistenti
  • Sistema gru sospesa ATEX per la copertura di grandi campi di lavoro
Elementi modulari
Profilo in alluminio leggero e resistente

Profilo in alluminio leggero e resistente

  • Profilo estruso a peso ottimizzato con geometria a camera cava (peso a partire da 3 kg/m)
  • Innesto di irrigidimento verticale fornito da una nervatura interna
  • Materiale: alluminio anodizzato naturale (EN AW 60 63 T66)
  • Cinque misure di profilo per carichi fino a 1.200 kg
  • Lunghezze dei profili fino a 8.000 mm, espandibili a seconda delle esigenze con attacchi per binari
  • Incavo a coda di rondine per il montaggio successivo di finecorsa variabili
  • Tacche laterali per la connessione di accessori
Carrello di trasporto scorrevole

Carrello di trasporto scorrevole

  • Robusta costruzione in alluminio pressofuso con rivestimento chimico nichelato
  • Connessione sicura di tutti i tipi di dispositivi di sollevamento
  • Caratteristiche di scorrimento ottimali grazie alle grandi ruote in polimero ad alte prestazioni
  • Incluso punto di messa a terra per l'incollaggio equipotenziale in superfici pericolose
Carrello cavi per il collegamento elettrico

Carrello cavi per il collegamento elettrico

  • Tipo più comune di alimentazione elettrica tramite carrello cavi in profilo in alluminio
  • In acciaio inox con rulli in polimero, con incollaggio equipotenziale incluso
  • Facile montaggio grazie ai carrelli cavi preassemblati
Piastra di tenuta

Piastra di tenuta

  • Tappi terminali in acciaio inox di grande impatto visivo, compreso l'incollaggio equipotenziale
  • Protezione contro lo sporco
  • Incernierato per facilitare la manutenzione e l'ispezione
Incollaggio equipotenziale

Incollaggio equipotenziale

  • Punti di messa a terra integrati per tutti i componenti
  • Sicuro incollaggio equipotenziale tra tutti i componenti del sistema
Cuscinetti di rotazione a funzionamento regolare

Cuscinetti di rotazione a funzionamento regolare

  • Girevole di continuo anche in prossimità del supporto girevole
  • Montaggio facile anche in condizioni di bassa pressione grazie ai due supporti separati
  • Supporto a strisciamento esente da manutenzione
Colonna

Colonna

  • Costruzione in acciaio saldato di alta qualità, verniciato in grigio chiaro RAL 7035 (rivestimenti speciali disponibili su richiesta)
  • Pronto per la spina per un facile montaggio
  • Dimensioni compatte della piastra base (da 400 × 400 mm a 950 × 950 mm)
  • Incluso incollaggio equipotenziale
Staffa a parete

Staffa a parete

  • Costruzione in acciaio saldato di alta qualità, verniciato in grigio chiaro RAL 7035 (rivestimenti speciali disponibili su richiesta)
  • Flessibilità di montaggio tramite tasselli, staffe di fissaggio o piastra di montaggio dietro a pareti e colonne già esistenti
  • Incluso incollaggio equipotenziale
Traversa ad I regolabile in altezza

Traversa ad I regolabile in altezza

  • La sospensione più comune per i sistemi gru sospesi
  • Compensazione di differenze di altezza nella costruzione del soffitto fino a 30 mm
  • Disponibile in modello a sospensione e a stabilità instrinseca
  • Include l'incollaggio equipotenziale
Piastre di ancoraggio per soffitti in calcestruzzo

Piastre di ancoraggio per soffitti in calcestruzzo

  • Ancoranti speciali ad alte prestazioni con certificazione per carichi dinamici
  • Esigenza di calcestruzzo di qualità C20/C25, spessore del calcestruzzo di almeno 200 mm
  • Disponibile in modello a pendolo e a stabilità instrinseca
  • Include l'incollaggio equipotenziale
Bloccaggio per travi di legno e travi lamellari

Bloccaggio per travi di legno e travi lamellari

  • Montaggio sicuro su travi di legno e travi lamellari
  • Include l'incollaggio equipotenziale
Alzata

Alzata

  • Solleva la cinghia della gru al livello del binario gru
  • Riduce l'altezza totale dei sistemi gru in condizioni di scarsa altezza o di passaggio.
  • Include l'incollaggio equipotenziale
Dati tecnici

Tipo Altezza totale [mm] Peso [kg/m] Capacità di carico massima [kg] Momento di superficie dell'inerzia[cm4] lx Momento di inerzia di superficie[cm4] ly Momento di resistenza[cm3] wx Momento di resistenza[cm3] wy
SRA-100 100 3,1 125 89 112 21 25
SRA-105 105 5,5 250 244 253 48 51
SRA-140 140 7,8 500 384 651 92 77
SRA-180 180 9,2 800 457 1.283 145 92
SRA-220 220 10,7 1.200 544 2.281 207 109
SRA-80-V* 80 4,1 - 144 177 - -

*Profilo rinforzato adatto a SRA-140, SRA-180 e SRA-220

Elevata capacità di carico dei profili

Il diagramma di carico può essere utilizzato per selezionare la misura del profilo tenendo conto di una capacità di carico specifica e delle distanze di sospensione. Le distanze di sospensione specificate si basano su una deflessione di 1:300, il valore abituale per il calcolo dei sistemi gru. Per alcune applicazioni, possono essere richiesti valori di deflessione inferiori, come 1:400.

Esempio: Con una capacità di imbragatura di 200 kg e una distanza di sospensione specificata di 5.000 mm, si usa il profilo SRA-140. La deflessione massima è quindi di 17 mm (5.000 mm / 300).

  • Base di calcolo: DIN EN 13001
  • Classe di sollevamento: HC3
  • Gruppo di carico: S1
Configurazioni di esempio

Gru girevole a colonna EX

  • Rotaie gru in alluminio
  • Connessione a una colonna gru di Schmalz
  • Angolo di rotazione fino a un massimo di 270°
  • Per carichi fino a 140 kg

Gru girevole a parete EX

  • Rotaie gru in alluminio
  • Per la connessione alla costruzione del capannone esistente
  • Angolo di rotazione fino a un massimo di 180
  • Per carichi fino a 140 kg

Braccio articolato EX

  • Facilità di manovra intorno a ostacoli come colonne del capannone o macchine grazie al braccio con giunto aggiuntivo
  • Ampia altezza utile e assenza di contorni di disturbo grazie alla guida a vuoto integrata
  • Per carichi fino a 85 kg
  • Disponibili lunghezze di sbraccio di 3.000 e 4.000 mm
  • Possibilità di montaggio a colonna o a muro

Sistema gru sospesa EX

  • Rotaie gru in alluminio
  • Connessione alla struttura del soffitto o a una struttura in acciaio Schmalz KBG
  • Particolarmente adatto per grandi campi di lavoro
  • Per carichi fino a 1.200 kg
Inchiesta sul prodotto

Accessori

Raccomandazioni sui prodotti

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello