Schmalz

Grúas antideflagrantes para areas peligrosas

Funcionamiento seguro de una grúa giratoria o un sistema de puente grúa en superficies peligrosas

Los sistemas de puente grúa de Schmalz son versátiles y se caracterizan por un funcionamiento extraordinariamente suave, incluso en superficies con peligro de explosión. Su relación peso/carga optimizada permite la manipulación sin esfuerzo de piezas pesadas. La distribución uniforme de la carga en todos los rodillos portantes evita la inclinación de los carros de transporte y garantiza una marcha especialmente suave. El diseño modular permite ejecutar una versión individual como sistema de grúa grúa giratoria o puente grúa en combinación con el dispositivo elevador adecuado. Gracias a su gran flexibilidad, los sistemas de grúa de Schmalz son la solución ideal para una amplia gama de aplicaciones.

Consultas de productos
Ergonomía

Manipulación ergonómica gracias a su excelente funcionamiento de baja fricción y su baja masa en movimiento

Modularidad

Adaptación rentable a las exigencias y capacidades de elevación individuales

Solución llave en mano

Disponible como sistema llave en mano con tubo elevador por vacío y equipo grúa de aluminio para áreas peligrosas

Certificación ATEX

Puede utilizarse en toda Europa sin certificados específicos de cada país gracias a la certificación conforme a la Directiva ATEX 2014/34/UE

Diseño
  • Grúa giratoria de columna ATEX con amplia superficie de trabajo gracias a su generoso ángulo de giro
  • Grúa giratoria mural ATEX para un uso óptimo de las estructuras existentes en las naves
  • Sistema de puente grúa ATEX para cubrir grandes superficies de trabajo
Elementos modulares
Perfil de aluminio ligero y duradero

Perfil de aluminio ligero y duradero

  • Perfil extruido de peso optimizado con geometría de cámara hueca (peso a partir de 3 kg/m)
  • Refuerzo de rigidización vertical mediante alma interior
  • Material: aluminio anodizado natural (EN AW 60 63 T66)
  • Cinco tamaños de perfil para cargas de hasta 1.200 kg
  • Longitudes de perfil de hasta 8.000 mm, ampliables según las exigencias mediante conexiones de carril
  • Cola de milano para el montaje posterior de topes finales variables
  • Ranuras laterales para conexión de accesorios
Carro de transporte de marcha suave

Carro de transporte de marcha suave

  • Robusta construcción de aluminio fundido a presión con revestimiento niquelado químicamente
  • Conexión segura de todo tipo de dispositivos elevadores
  • Óptimas características de marcha gracias a las grandes ruedas de polímero de alto rendimiento
  • Incluye toma de tierra para pegar equipotenciales en superficies peligrosas
Carro de cables para el suministrico de energía

Carro de cables para el suministrico de energía

  • El modelo más común de suministrico de energía mediante carro de cables en perfil de aluminio
  • De acero inoxidable con rodillos de polímero, incluido el pegado equipotencial
  • Fácil montaje gracias a los carros de cables premontados
Placa de esponja

Placa de esponja

  • Tapas de acero inoxidable visualmente atractivas, con pegado equipotencial incluido
  • Protección contra la suciedad
  • Con bisagras para facilitar el mantenimiento y la inspección
Pegado equipotencial

Pegado equipotencial

  • Puntos de conexión a tierra integrados para todos los componentes
  • Conexión equipotencial segura entre todos los componentes del sistema
Rodamiento giratorio de marcha suave

Rodamiento giratorio de marcha suave

  • Basculación sin esfuerzo incluso cerca del alojamiento bascular de
  • Fácil montaje incluso en condiciones de poca altura gracias a los dos pernos separadores del cojinete
  • Alojamiento liso sin mantenimiento
Columna

Columna

  • Construcción de acero soldado de alta calidad, pintado en RAL 7035 gris claro (revestimientos especiales disponibles bajo pedido)
  • Listo para enchufar para facilitar el montaje
  • Dimensiones compactas de la placa base (de 400 × 400 mm a 950 × 950 mm)
  • Incluye conexión equipotencial
Soporte de pared

Soporte de pared

  • Construcción de acero soldado de alta calidad, pintado en RAL 7035 gris claro (revestimientos especiales disponibles bajo pedido)
  • Montaje flexible mediante tacos, escuadras o placa posterior en paredes y columnas existentes
  • Incluye conexión equipotencial
Rayo I ajustable en altura

Rayo I ajustable en altura

  • Suspensión más común para sistemas de puentes grúa
  • Compensación de diferencias de altura en el tipo de construcción del techo de hasta 30 mm
  • Disponible en diseño colgante y rígido
  • Incluye conexión equipotencial
Placas de anclaje para techos de hormigón

Placas de anclaje para techos de hormigón

  • Anclajes especiales de alto rendimiento con certificación para cargas dinámicas
  • Exigencia de calidad del hormigón C20/C25, espesor mínimo del hormigón 200 mm
  • Disponible en diseño pendular y rígido
  • Incluye pegado equipotencial
Fijación para vigas de madera y vigas laminadas encoladas

Fijación para vigas de madera y vigas laminadas encoladas

  • Montaje seguro en vigas de madera y vigas laminadas encoladas
  • Incluye pegado equipotencial
Riser

Riser

  • Levanta la banda de la grúa hasta el nivel del carril de traslación de la grúa
  • Reduce la altura total de los sistemas de grúa en condiciones de poca altura o pasillos de paso
  • Incluye pegado equipotencial
Datos técnicos

Modelo Altura en mm Peso [kg/m] Capacidad de carga [kg] máx. Momento de inercia de la superficie[cm4] lx Momento de inercia de la superficie[cm4] ly Momento de resistencia[cm3] wx Momento de resistencia[cm3] wy
SRA-100 100 3,1 125 89 112 21 25
SRA-105 105 5,5 250 244 253 48 51
SRA-140 140 7,8 500 384 651 92 77
SRA-180 180 9,2 800 457 1.283 145 92
SRA-220 220 10,7 1.200 544 2.281 207 109
SRA-80-V* 80 4,1 - 144 177 - -

*Perfil reforzado apto para SRA-140, SRA-180 y SRA-220

Gran capacidad de carga de los perfiles

El diagrama de carga puede utilizarse para seleccionar el tamaño del perfil teniendo en cuenta una capacidad de carga específica y las distancias de suspensión. Las distancias de suspensión especificadas se basan en una flexión de 1:300, el valor habitual para el cálculo de sistemas de puente grúa. Para determinadas aplicaciones, pueden ser necesarios valores de flexión menores, como 1:400.

Ejemplo: Con una capacidad de carga de 200 kg y una distancia de suspensión especificada de 5.000 mm, se utiliza el perfil SRA-140. La flecha máxima es entonces de 17 mm (5.000 mm / 300).

  • Base de cálculo: DIN EN 13001
  • Clase de elevación: HC3
  • Grupo de carga: S1
Ejemplos de configuraciones

Grúa giratoria de columna EX

  • Perfil de rodadura de aluminio
  • Conexión a una columna de grúa de Schmalz
  • Ángulo de basculación de hasta 270° como máximo
  • Para cargas de hasta 140 kg

Grúa giratoria mural EX

  • Perfil de rodadura de aluminio
  • Para conexión al tipo de construcción de nave existente
  • Ángulo de giro hasta un máximo de 180
  • Para cargas de hasta 140 kg

Brazo articulado EX

  • Fácil maniobra alrededor de obstáculos como columnas de naves o máquinas gracias al brazo con articulación adicional
  • Gran altura útil del espacio y evitación de contornos molestos gracias a la guía de vacío integrada
  • Para cargas de hasta 85 kg
  • Longitudes de brazo disponibles de 3.000 mm y 4.000 mm
  • Posibilidad de diseño de columna o montaje en pared

Sistema de puente grúa EX

  • Perfil de rodadura de aluminio
  • Conexión a la estructura del techo o a una estructura de acero KBG de Schmalz
  • Especialmente adecuado para grandes superficies de trabajo
  • Para cargas de hasta 1.200 kg

Vídeos

Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.

¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.
Consultas de productos

Accesorios

Recomendaciones de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta