Schmalz

방폭 지역용 방폭 크레인

위험 지역에서 지브 크레인 또는 오버헤드 크레인 시스템의 안전한 작동

슈말츠 크레인 시스템은 다목적이며 위험한 지역에서도 매우 부드럽게 작동하는 것이 특징입니다. 최적화된 중량 대 하중 비율로 무거운 공작물을 손쉽게 취급할 수 있습니다. 모든 하중 지지 롤러의 고른 하중 분배로 운반 트롤리가 기울어지는 것을 방지하고 특히 부드러운 주행을 보장합니다. 모듈식 설계로 적절한 리프팅 디바이스와 결합하여 개별 버전을 지브 크레인 또는 오버헤드 크레인 시스템으로 달성할 수 있습니다. 높은 유연성을 갖춘 Schmalz 크레인 시스템은 광범위한 애플리케이션에 이상적인 솔루션입니다.

제품 요청
인체공학적인 설계

뛰어난 저마찰 작동과 낮은 이동 질량으로 인한 인체공학적인 핸들링

모듈식

개별 요구 사항 및 리프트 용량에 비용 효율적으로 적용 가능

턴키 솔루션

위험 지역용 진공 튜브 리프터 및 알루미늄 크레인 시스템과 함께 턴키 시스템으로 사용 가능

ATEX 인증

ATEX 지침 2014/34/EU에 따른 인증으로 국가별 인증 없이 유럽 전역에서 사용할 수 있습니다

디자인
  • 회전 각도가 넉넉하여 작업 범위가 넓은 ATEX 기둥 타입 회전 크레인
  • 기존 홀 구조를 최적으로 사용하기 위한 ATEX 벽 부착형 지브 크레인
  • 넓은 작업 범위를 커버하는 ATEX 오버헤드 크레인 시스템
모듈식 요소
가볍고 튼튼한 알루미늄 프로파일

가볍고 튼튼한 알루미늄 프로파일

  • 중공 챔버 형상으로 무게에 최적화된 압출 프로파일(무게 3kg/m)

  • 내부 웹이 제공하는 수직 서포트 강화

  • 재질: 천연 알루마이트 처리된 알루미늄(KO AW 60 63 T66)

  • 최대 1,200kg의 하중을 위한 5가지 프로파일 크기

  • 최대 8,000mm의 프로파일 길이, 레일 커넥터를 사용하여 요구 사항에 따라 확장 가능

  • 가변 엔드 스톱의 후속 마운팅을 위한 더브테일

  • 액세서리 연결을 위한 측면 노치

부드럽게 작동하는 이송 트롤리

부드럽게 작동하는 이송 트롤리

  • 견고한 다이캐스트 알루미늄 구조에 화학적 니켈 도금 코팅이 되어 있습니다.

  • 모든 타입의 리프팅 디바이스를 안전하게 연결 가능

  • 고성능 폴리머로 제작된 대형 바퀴로 인한 최적의 주행 특징

  • 위험 지역에서의 등전위 본딩을 위한 접지점 포함

에너지 공급용 케이블 트롤리

에너지 공급용 케이블 트롤리

  • 알루미늄 프로파일의 케이블 트롤리를 통한 에너지 공급의 가장 일반적인 타입

  • 폴리머 롤러가 포함된 스테인리스 스틸 재질, 등전위 본딩 포함

  • 사전 조립된 케이블 트롤리 덕분에 쉬운 마운팅 가능

실링 플레이트

실링 플레이트

  • 등전위 본딩을 포함한 시각적으로 매력적인 스테인리스 스틸 엔드 캡

  • 오염으로부터 보호

  • 손쉬운 유지보수 및 점검을 위한 힌지 방식

등전위 본딩

등전위 본딩

  • 모든 구성품에 대한 통합 접지 지점

  • 모든 시스템 구성 요소 간의 안전한 등전위 본딩

부드럽게 작동하는 선회 베어링

부드럽게 작동하는 선회 베어링

  • 회전 베어링 가까이에서도 손쉽게 회전 가능

  • 두 개의 분리된 베어링 볼트로 낮은 헤드롬 조건에서도 쉽게 마운팅 가능

  • 유지보수가 필요 없는 플레인 베어링

기둥

기둥

  • 고품질 용접 철골 구조물, RAL 7035 밝은 회색으로 도장(요청 시 특수 코팅 사용 가능)

  • 손쉬운 마운팅을 위한 플러그 준비 완료

  • 컴팩트한 베이스 플레이트 치수(400 × 400mm ~ 950 × 950mm)

  • 등전위 본딩 포함

벽면 브래킷

벽면 브래킷

  • 고품질 용접 철골 구조물, RAL 7035 밝은 회색으로 도장(요청 시 특수 코팅 사용 가능)

  • 기존 벽과 기둥에 다웰, 브래킷 또는 후면 플레이트 마운팅을 사용하여 유연한 마운팅 가능

  • 등전위 본딩 포함

높이 조절 가능한 I-빔

높이 조절 가능한 I-빔

  • 오버헤드 크레인 시스템을 위한 가장 일반적인 서스펜션

  • 천장 구조의 높이 차이를 최대 30mm까지 보정합니다.

  • 펜던트 및 강성의 버전으로 사용 가능

  • 등전위 본딩 포함

콘크리트 천장용 앵커 플레이트

콘크리트 천장용 앵커 플레이트

  • 동적 하중에 대한 인증을 받은 특수 고성능 앵커

  • 요구 사항 콘크리트 품질 C20/C25, 콘크리트 두께 최소 200mm

  • 펜듈럼 및 강성의 버전으로 사용 가능

  • 등전위 본딩 포함

목재 빔 및 집성재 빔용 기계식 클램핑

목재 빔 및 집성재 빔용 기계식 클램핑

  • 목재 빔 및 집성재 빔에 안전한 마운팅

  • 등전위 본딩 포함

라이저

라이저

  • 크레인 거더를 크레인 런웨이 높이까지 리프팅합니다.

  • 헤드 룸이 낮은 조건 또는 통로에서 크레인 시스템의 전체 높이를 줄입니다.

  • 등전위 본딩 포함

기술 데이터

타입

전체 높이(mm)

무게 [kg/m]

최대 하중 용량 [kg]

면적 관성 모멘트[cm4] lx

면적 관성 모멘트[cm4] ly

저항 모멘트[cm3] wx

저항 모멘트[cm3] wy

SRA-100

100

3,1

125

89

112

21

25

SRA-105

105

5,5

250

244

253

48

51

SRA-140

140

7,8

500

384

651

92

77

SRA-180

180

9,2

800

457

1.283

145

92

SRA-220

220

10,7

1.200

544

2.281

207

109

SRA-80-V*

80

4,1

-

144

177

-

-

*SRA-140, SRA-180 및 SRA-220에 적합한 강화 프로파일

프로파일의 높은 하중 용량

로드 다이어그램은 특정 하중 용량과 서스펜션 거리를 고려하여 프로파일 크기를 선택하는 데 사용할 수 있습니다. 지정된 서스펜션 거리는 크레인 시스템을 계산할 때 일반적으로 사용되는 값인 1:300의 처짐을 기준으로 합니다. 특정 애플리케이션의 경우 1:400과 같은 더 작은 편향 값이 요구될 수 있습니다.

예시: 적재 용량이 200kg이고 지정된 서스펜션 거리가 5,000mm인 경우 SRA-140 프로파일이 사용됩니다. 그러면 최대 처짐은 17mm(5,000mm / 300)가 됩니다.

  • 계산 기준: DIN KO 13001

  • 리프팅 등급: HC3

  • 하중 그룹: S1

샘플 구성

기둥 타입 회전 크레인 EX

  • 알루미늄 크레인 레일

  • 슈말츠 크레인 기둥에 연결됨

  • 회전 각도 최대 270°까지 가능

  • 최대 140kg의 하중용

벽 부착형 지브 크레인 EX

  • 알루미늄 크레인 레일

  • 기존 홀 구조에 연결용

  • 최대 180도까지 선회 각도

  • 최대 140kg의 하중용

관절타입 지브 EX

  • 추가 조인트가 있는 지브 덕분에 홀 기둥이나 기계와 같은 장애물 주변에서 쉽게 기동 가능

  • 진공 가이드가 내장되어 있어 사용 가능한 공간 높이가 넓고 간섭 윤곽을 피할 수 있음

  • 최대 85kg 하중용

  • 3,000mm 및 4,000mm의 아우트리거 길이 사용 가능

  • 기둥 또는 벽 장착 버전 가능

오버헤드 크레인 시스템 EX

  • 알루미늄 크레인 레일

  • 천장 구조물 또는 슈말츠 강철 구조물 KBG에 연결 가능

  • 넓은 작업 범위에 특히 적합함

  • 최대 1,200kg의 하중용

제품 요청

부속품

제품 추천제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.