Wysokiej jakości kotwy iniekcyjne
Wymagana grubość betonu: min. 200 mm; wymagana jakość betonu: min. B25 lub C25/235
Brak wymogu dodatkowego fundamentu
Dla obciążeń do 1000 kg
Systemy suwnic firmy Schmalz są wszechstronne i charakteryzują się wyjątkowo płynną obsługą, nawet w obszarach niebezpiecznych. Ich zoptymalizowany stosunek masy do udźwigu umożliwia bezwysiłkową obsługę ciężkich elementów roboczych. Równomierne rozłożenie obciążenia na wszystkich rolkach nośnych zapobiega przechylaniu się wózków transportowych i zapewnia wyjątkowo płynną pracę. Modułowa konstrukcja umożliwia osiągnięcie indywidualnej wersji jako żurawia obrotowego lub suwnicy w połączeniu z odpowiednim podnośnikiem. Dzięki dużej elastyczności systemy suwnicowe firmy Schmalz stanowią idealne rozwiązanie dla szerokiego zakresu zastosowań.
Ergonomiczna obsługa dzięki wyjątkowemu niskiemu tarciu i niskiej masie ruchomej
Efektywna kosztowo adaptacja do indywidualnych wymogów i pojemności podnośnika
Dostępny jako system "pod klucz" z podciśnieniowym podnośnikiem tubowym i aluminiowym systemem dźwigowym dla obszarów niebezpiecznych.
Dzięki certyfikacji zgodnej z dyrektywą ATEX 2014/34/UE puszka może być używana w całej Europie bez konieczności posiadania certyfikatów krajowych

.jpg)
Lekka i wytrzymała sekcja aluminiowa
Zoptymalizowana pod kątem wagi wytłaczana część pusta (waga od 3 kg/m)
Wzmocnione wsparcie pionowe dzięki wewnętrznemu środnikowi
Materiał: naturalne anodowane aluminium (EN AW 60 63 T66)
Pięć rozmiarów działów dla obciążeń do 1200 kg
Długość działów do 8000 mm, z możliwością rozbudowy w razie potrzeby za pomocą złączy szynowych
Jaskółczy ogon do późniejszego montażu zmiennych ograniczników krańcowych
Boczne wycięcia do przyłączenia akcesoriów

Płynnie działający wózek transportowy
Solidna budowa z odlewanego ciśnieniowo aluminium z niklowaną chemicznie powłoką
Bezpieczne przyłącze wszystkich typów podnośników
Optymalne właściwości jezdne dzięki dużym kółkom wykonanym z wysokowydajnego polimeru
Zawiera punkt uziemienia do łączenia potencjałów w obszarach niebezpiecznych

Wózek kablowy do zasilania energią
Najpopularniejszy typ zasilania energią za pomocą wózka kablowego w sekcji aluminiowej
Wykonane ze stali nierdzewnej z rolkami polimerowymi, w tym łączenie potencjałów
Łatwy montaż dzięki wstępnie zmontowanym wózkom kablowym

Płyta uszczelniająca
Atrakcyjne wizualnie zaślepki ze stali nierdzewnej, w tym łączenie potencjałów
Ochrona przed zabrudzeniem
Zawiasy ułatwiające konserwację i kontrolę

Łączenie potencjałów
Zintegrowane punkty uziemienia dla wszystkich części składowych
Bezpieczne łączenie potencjałów pomiędzy wszystkimi częściami składowymi systemu
.jpg)
Płynnie działające łożysko obrotowe
Bezproblemowy obrót nawet w pobliżu łożyska obrotowego
Łatwy montaż nawet przy niskiej wysokości głowicy dzięki dwóm oddzielnym śrubom łożyska
Bezobsługowe łożysko ślizgowe
.jpg)
Podporze
Wysokiej jakości spawana konstrukcja stalowa, powlekana w kolorze jasnoszarym RAL 7035 (specjalne powłoki dostępne na życzenie)
Gotowa wtyczka ułatwiająca montaż
Kompaktowe wymiary płyty podstawowej (od 400 × 400 mm do 950 × 950 mm)
Zawiera łączenie potencjałów

Uchwyt ścienny
Wysokiej jakości spawana konstrukcja stalowa, powlekana w kolorze jasnoszarym RAL 7035 (specjalne powłoki dostępne na życzenie)
Elastyczny montaż za pomocą kołków, wsporników lub płyty montażowej na istniejących ścianach i podporze
Obejmuje łączenie potencjałów
.jpg)
Belka dwuteowa regulowana na wysokość
Najczęściej stosowane zawieszenie do systemów suwnicowych
Kompensacja różnic wysokości w budowie sufitu do 30 mm
Dostępne w wersji podwieszanej i sztywnej
Obejmuje łączenie potencjałów
.jpg)
Płyty kotwiące do sufitów betonowych
Specjalne wysokowydajne kotwy z certyfikatem do obciążeń dynamicznych
Wymagana jakość betonu C20/C25, grubość betonu co najmniej 200 mm
Dostępne w wersji wahliwej i sztywnej
Zawiera łączenie ekwipotencjalne
.jpg)
Zaciskanie drewnianych belek i belek z drewna klejonego
Bezpieczny montaż na drewnianych belkach i belkach z drewna klejonego
Obejmuje łączenie potencjałów
.jpg)
Riser
Podnoszenie belki podsuwnicowej do poziomu pasa startowego dźwigu
Zmniejsza wysokość całkowitą systemów suwnic w warunkach niskiego nadproża lub w ciągach komunikacyjnych
Obejmuje łączenie potencjałów
Typ | Wysokość całkowita [mm] | Waga [kg/m] | Maks. pojemność [kg] | Moment bezwładności powierzchni[cm4] lx | Moment bezwładności obszaru[cm4] ly | Moment oporu[cm3] wx | Moment oporu[cm3] wy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRA-100 | 100 | 3,1 | 125 | 89 | 112 | 21 | 25 |
SRA-105 | 105 | 5,5 | 250 | 244 | 253 | 48 | 51 |
SRA-140 | 140 | 7,8 | 500 | 384 | 651 | 92 | 77 |
SRA-180 | 180 | 9,2 | 800 | 457 | 1.283 | 145 | 92 |
SRA-220 | 220 | 10,7 | 1.200 | 544 | 2.281 | 207 | 109 |
SRA-80-V* | 80 | 4,1 | - | 144 | 177 | - | - |
*Wzmocniona sekcja odpowiednia dla SRA-140, SRA-180 i SRA-220
Wykres obciążenia może być wykorzystany do wyboru rozmiaru profilu z uwzględnieniem określonej pojemności i odległości zawieszenia. Podane odległości zawieszenia opierają się na ugięciu 1:300, co jest wartością zwykle stosowaną do obliczania systemów suwnic. W przypadku niektórych aplikacji mogą być wymagane mniejsze wartości ugięcia, takie jak 1:400.
Przykład: Przy pojemności ładunku 200 kg i określonej odległości zawieszenia 5000 mm, używany jest dział SRA-140. Maksymalne ugięcie wynosi wówczas 17 mm (5000 mm / 300).
Podstawa obliczeń: DIN EN 13001
Klasa podnoszenia: HC3
Grupa obciążenia: S1

Kolumnowy żuraw słupowy EX
Aluminiowa szyna dźwigu
Przyłącze do kolumny dźwigu Schmalz
Kąt obrotu do maksymalnie 270°
Dla obciążeń do 140 kg

Żuraw przyścienny EX
Aluminiowa szyna dźwigu
Do przyłączenia do istniejącej budowy hali
Kąt obrotu do maksymalnie 180
Dla obciążeń do 140 kg

Wysięgnik z ramieniem przegubowym EX
Łatwe manewrowanie wokół przeszkód, takich jak słupy hali lub maszyny, dzięki wysięgnikowi z dodatkowym przegubem
Duża wysokość użytkowa i unikanie przeszkadzających konturów dzięki zintegrowanej prowadnicy podciśnieniowej
Dla obciążeń do 85 kg
Dostępne długości wysięgnika 3000 mm i 4000 mm
Możliwość montażu na słupie lub ścianie

System suwnicowy EX
Aluminiowa szyna dźwigu
Przyłącze do konstrukcji sufitu lub do konstrukcji stalowej KBG firmy Schmalz
Szczególnie nadaje się do dużych obszarów roboczych
Dla obciążeń do 1200 kg