Yüksek kaliteli kimyasal dübeller
Gerekli beton kalınlığı: min. 200 mm; gerekli beton kalitesi: min. B25 veya C25/235
Ek temel gerekliliği yoktur
1.000 kg'a kadar yükler için
Schmalz vinç sistemleri, çok yönlüdür ve tehlikeli alanlarda bile olağanüstü derecede sorunsuz bir çalışma sunar. Optimize edilmiş ağırlık-yük oranları, ağır iş parçalarının zahmetsizce taşınmasını sağlar. Yük taşıyıcı makaraların tümüne eşit yük dağılımı yapılması, taşıma arabalarının devrilmesini önler ve özellikle sorunsuz bir yürüyüşü garanti eder. Modüler tasarım, uygun kaldırma ünitesi ile birlikte bir pergel vinç veya gezer köprülü vinç sistemi olarak özel bir versiyon oluşturulmasına olanak tanır. Yüksek esneklikleri ile Schmalz vinç sistemleri, çok çeşitli uygulamalar için ideal çözümdür.
Olağanüstü düşük sürtünmeli çalışma ve düşük hareketli kütle sayesinde ergonomik taşıma
Bireysel gerekliliklere ve kaldırma kapasitelerine uygun verimli adaptasyon
Tehlikeli alanlar için vakumlu hortumlu kaldırıcı ve alüminyum vinç sistemi ile anahtar teslimi bir sistem olarak mevcuttur
ATEX Direktifi 2014/34/EU'ya göre sertifikasyon sayesinde ülkeye özgü sertifikalar olmadan tüm Avrupa'da kullanılabilmek

.jpg)
Hafif ve Dayanıklı Alüminyum Profil
Hafifletilmiş iç boşluklu (oyuklu) geometriye sahip, ağırlığı optimize edilmiş ekstrüzyon profil (3 kg/m'den başlayan ağırlıklarla)
İç dikey kiriş ile sağlanan güçlendirilmiş dikey destek.
Malzeme: Doğal eloksallı alüminyum (EN AW 6063 T66)
1,200 kg'a kadar yükler için beş profil boyutu
Profil uzunlukları 8.000 mm'ye kadar, ray bağlayıcıları kullanılarak gerektiği gibi genişletilebilir
Değişken uç durdurucuların sonradan montajı için kırlangıç kuyruğu
Aksesuarları bağlantı için yan çentikler

Sorunsuz Çalışan Taşıma Arabası
Kimyasal nikel kaplama ile kaplanmış sağlam döküm alüminyum yapı
Her türlü kaldırma ünitesinin güvenli bağlantısı
Yüksek performanslı polimerden yapılmış büyük tekerlekler sayesinde optimum özellikler
Tehlikeli alanlarda potansiyel dengeleme için topraklama noktası dahil.

Enerji Kaynağı için Kablo Arabası
Alüminyum profilde kablo arabası vasıtasıyla en yaygın enerji besleme tipi.
Potansiyel dengeleme dahil olmak üzere, polimer makaralı paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Önceden monte edilmiş kablo arabaları sayesinde kolay montaj

Sızdırmazlık Plakası
Eşpotansiyel yapıştırma dahil olmak üzere görsel olarak çekici paslanmaz çelik uç kapakları
Kirlenmeye karşı koruma
Kolay bakım ve muayene için menteşeli/açılır-kapanır yapı.

Eşpotansiyel Yapıştırma
Tüm komponentler için entegre topraklama noktaları
Tüm sistem komponentleri arasında güvenli eşpotansiyel yapıştırma
.jpg)
Düzgün çalışan döner rulman
Döner yatağın yakınında bile zahmetsiz döndürme
İki ayrı rulman cıvatası sayesinde alçak tavan koşullarında bile kolay montaj
Bakım gerektirmeyen kaymalı rulman
.jpg)
Taşıyıcıları
Yüksek kaliteli kaynaklı çelik konstrüksiyon, RAL 7035 açık gri boyalı (istek üzerine özel kaplamalar mevcut)
Kolay montaj için fişlenmeye hazır
Kompakt taban plakası boyutları (400 × 400 mm ila 950 × 950 mm)
Eşpotansiyel yapıştırma içerir

Duvar Braketi
Yüksek kaliteli kaynaklı çelik konstrüksiyon, RAL 7035 açık gri boyalı (istek üzerine özel kaplamalar mevcut)
Mevcut duvarlara ve taşıyıcılara dübel, braket veya arka plaka montajı kullanılarak esnek montaj
Eşpotansiyel yapıştırma içerir
.jpg)
Yükseklik ayarlanabilir I-Beam
Gezer vinç sistemleri için en yaygın süspansiyon
Tavan inşaatında 30 mm'ye kadar yükseklik farklarının telafisi
Sarkıt ve rijit versiyonları mevcuttur
Eşpotansiyel yapıştırma içerir
.jpg)
Beton Tavanlar için Ankraj Plakaları
Dinamik yükler için sertifikasyonlu özel yüksek performanslı ankrajlar
Gereklilik: Beton kalitesi C20/C25, beton kalınlığı en az 200 mm
Sarkaçlı ve rijit versiyonları mevcuttur
Eşpotansiyel yapıştırma içerir
.jpg)
Ahşap Kirişler ve Glulam Kirişler için Kenetleme
Ahşap kirişler ve glulam kirişler üzerine güvenli montaj
Eşpotansiyel yapıştırma içerir
.jpg)
Yükseltici
Vinç kirişini vinç yürüme yolunun seviyesine kaldırır
Düşük tavan boşluğu koşullarında veya geçitlerde vinç sistemlerinin toplam yüksekliklerini azaltır
Eşpotansiyel yapıştırma içerir
Tip | Toplam yükseklik [mm] | Ağırlık [kg/m] | Maks. yük kapasitesi [kg] | Alan atalet momenti [cm4] lx | Alan atalet momenti [cm4] ly | Direnç momenti [cm3] wx | Direnç momenti [cm3] wy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRA-100 | 100 | 3,1 | 125 | 89 | 112 | 21 | 25 |
SRA-105 | 105 | 5,5 | 250 | 244 | 253 | 48 | 51 |
SRA-140 | 140 | 7,8 | 500 | 384 | 651 | 92 | 77 |
SRA-180 | 180 | 9,2 | 800 | 457 | 1.283 | 145 | 92 |
SRA-220 | 220 | 10,7 | 1.200 | 544 | 2.281 | 207 | 109 |
SRA-80-V* | 80 | 4,1 | - | 144 | 177 | - | - |
*SRA-140, SRA-180 ve SRA-220 için uygun takviyeli profil
Yük diyagramı, belirli bir yük kapasitesi ve askı mesafeleri dikkate alınarak profil boyutunun seçilmesi için kullanılabilir. Belirtilen askı mesafeleri, vinç sistemlerinin hesaplanmasında genel kabul görmüş değer olan 1:300'lük bir sehim oranına dayanmaktadır. Belirli uygulamalar için 1:400 gibi daha düşük sehim değerleri gerekebilir.
Örnek: Yük kapasitesi 200 kg ve belirtilen süspansiyon mesafesi 5.000 mm olan SRA-140 profili kullanılır. Bu durumda maksimum sapma 17 mm'dir (5.000 mm / 300).
Hesaplama temeli: DIN EN 13001
Kaldırma sınıfı: HC3
Yük grubu: S1

Kolona monte pergel vinç EX
Alüminyum vinç rayı
Schmalz vinç kolonu bağlantısı
Maksimum 270°'ye kadar dönüş açısı
140 kg'a kadar yükler için

Duvara monte pergel vinç EX
Alüminyum vinç rayı
Mevcut salon inşaatıyla bağlantı için
Maksimum 180'e kadar dönüş açısı
140 kg'a kadar yükler için

Mafsallı kollu jib EX
Ek bağlantı ile donatılmış pergel sayesinde salon kolonları veya makineler gibi engellerin etrafında kolay manevra
Entegre vakum kılavuzu sayesinde geniş kullanılabilir oda yükseklikleri ve engelleyici konturlardan kaçınma
85 kg'a kadar yükler için
Payanda uzunlukları 3.000 mm ve 4.000 mm olarak mevcuttur
Kolon veya duvara monte versiyon mümkündür

Gezer vinç sistemi EX
Alüminyum vinç rayı
Tavan yapısına veya Schmalz çelik yapı KBG'ye bağlantı
Özellikle geniş çalışma aralıkları için uygundur
1.200 kg'a kadar yükler için