Laadukkaat ruiskuankkurit
Vaatimus betonin paksuudesta: min. 200 mm; vaatimus betonin laadusta: min. B25 tai C25/235
Lisäperustuksen vaatimus ei ole tarvittava
Enintään 1 000 kg:n kuormille
Schmalzin nostinjärjestelmät ovat monipuolisia ja niiden toiminnalla on poikkeuksellisen sujuva luonne myös räjähdysvaarallisilla alueilla. Niiden optimoitu paino-kuormasuhde mahdollistaa raskaiden työkappaleiden vaivattoman käsittelyn. Kuorman tasainen jakautuminen kaikille kantaville rullille estää kuljetusvaunujen kallistumisen ja varmistaa erityisen tasaisen kulun. Modulaarisen suunnittelun ansiosta yksilöllinen versio voidaan saavuttaa pylväsnostinina tai kattonostin-järjestelmänä yhdistettynä sopivaan nostinlaitteeseen. Suuren joustavuutensa ansiosta Schmalz-nostinjärjestelmät ovat ihanteellinen ratkaisu monenlaisiin sovelluksiin.
Ergonominen käsittely erinomaisen matalan kitkan ja pienen liikkuvan massan ansiosta
Kustannustehokas sovittaminen yksilöllisiin vaatimuksiin ja nostokapasiteettiin
Saatavilla avaimet käteen -periaatteella varustettuna järjestelmänä, jossa on putkinostin ja alumiininen nostinsysteemi räjähdysvaarallisille alueille
Voidaan käyttää kaikkialla Euroopassa ilman maakohtaisia todistuksia ATEX-direktiivin 2014/34/EU mukaisen hyväksynnän ansiosta

.jpg)
Kevyt ja kestävä alumiininen profiili
Painooptimoitu suulakepuristettu profiili onttokammiogeometrialla (paino alkaen 3 kg/m).
Vahvistettu pystyasento sisäisen rungon avulla.
Materiaali: luonnon anodisoitu alumiini (EN AW 60 63 T66).
Viisi profiilin kokoa jopa 1 200 kg:n kuormille.
Profiilin pituus jopa 8 000 mm, laajennettavissa tarpeen mukaan kiskoliittimillä.
Sisäänrakennettu sarvipyrstö, johon voidaan suorittaa myöhemmin muuttuvan päätepysäyttimen asennus.
Sivupoikkileikkaukset lisävarusteiden liitäntää varten

Sujuvasti kulkeva kuljetuskärry
Tukeva painevalettu alumiinirakenne, jossa on kemiallisesti nikkelöity pinnoite.
Kaikenlaisten nostinlaitteiden turvallinen liitäntä
Optimaaliset kulkuominaisuudet suurten, suorituskykyisestä polymeeristä valmistettujen pyörien ansiosta.
Sisältää maadoituspisteen potentiaalintasauskohdan räjähdysvaarallisilla alueilla.

Kaapelivaunu energiahuoltoa varten
Yleisin energiahuolto-tyyppi alumiinisen profiilin perusteella valmistetusta kaapelivaunusta
Valmistettu ruostumattomasta teräksestä polymeerirullilla, mukaan lukien potentiaaliliimaus.
Helppo asennus valmiiksi koottujen kaapelivaunujen ansiosta.

Tiivistyslevy
Visuaalisesti miellyttävät ruostumattomasta teräksestä valmistetut päätykappaleet, mukaan lukien potentiaalitasausliimaukset
Suojaa likaantumiselta
Saranoitu helppoa huoltoa ja tarkastusta varten

Tasapotentiaalinen liimaus
Integroidut maadoituspisteet kaikille komponenteille
Turvallinen potentiaalin liimaus kaikkien järjestelmän komponenttien välillä
.jpg)
Sujuvasti toimiva liukulaakeri
Vaivaton kääntyminen jopa lähellä kääntävää laakeria.
Helppo asennus myös matalissa headrom-olosuhteissa kahden erillisen laakeripultin ansiosta.
Huoltovapaa liukulaakeri
.jpg)
Pylväs
Laadukas hitsattu teräsrakenne, pinnoitettu RAL 7035 vaaleanharmaaksi (erityiset pinnoitteet saatavilla pyynnöstä).
Valmis pistoke helppoa asennusta varten
Kompaktit pohjalevyn mitat (400 × 400 mm - 950 × 950 mm).
Sisältää potentiaalitasausliimauksen

Seinäkiinnike
Laadukas hitsattu teräsrakenne, pinnoitettu RAL 7035 vaaleanharmaaksi (erityiset pinnoitteet saatavilla pyynnöstä).
Joustava asennus käyttämällä tappeja, kiinnikkeitä tai takalevyasennusta olemassa oleviin seiniin ja pilareihin.
Sisältää potentiaalitasausliimauksen
.jpg)
Korkeussäädettävä I-palkki
Yleisin nosturijärjestelmien tukijärjestelmä
Kattorakenteiden korkeuserojen kompensointi enintään 30 mm:n korkeuteen asti.
Saatavilla riippuvana ja jäykkä versio
Sisältää potentiaalitasausliimauksen
.jpg)
Betonikattojen ankkurilevyt
Erityiset ankkurit, joilla on hyväksyntä dynaamisia kuormia varten.
Vaatimus betonin laadusta C20/C25, betonin paksuus vähintään 200 mm.
Saatavilla heiluri- ja jäykkäversioiden muodossa
Sisältää potentiaalitasausliimauksen
.jpg)
Puupalkkien ja liimapuupalkkien puristus
Turvallinen asennus puupalkkeihin ja liimapuupalkkeihin
Sisältää potentiaalitasausliimauksen
.jpg)
Riser
Nosturipalkin nostaminen nosturin nosturiradan tasolle.
Vähentää nostinjärjestelmien kokonaiskorkeutta matalissa tiloissa tai kulkuväylillä.
Sisältää potentiaalitasausliimauksen
Tyyppi | Kokonaiskorkeus [mm] | Paino [kg/m] | Maks. kapasiteetti [kg] | Alueen hitausmomentti [cm4] lx | Alueen hitausmomentti [cm4] ly | Vastuksen momentti [cm3] wx | Vastuksen momentti [cm3] wy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRA-100 | 100 | 3,1 | 125 | 89 | 112 | 21 | 25 |
SRA-105 | 105 | 5,5 | 250 | 244 | 253 | 48 | 51 |
SRA-140 | 140 | 7,8 | 500 | 384 | 651 | 92 | 77 |
SRA-180 | 180 | 9,2 | 800 | 457 | 1.283 | 145 | 92 |
SRA-220 | 220 | 10,7 | 1.200 | 544 | 2.281 | 207 | 109 |
SRA-80-V* | 80 | 4,1 | - | 144 | 177 | - | - |
*Vahvistettu profiili sopii SRA-140:lle, SRA-180:lle ja SRA-220:lle.
Kuormituskaavion avulla voidaan valita profiilin koko ottaen huomioon tietty kantavuus ja ripustusetäisyydet. Määritetyt tukietäisyydet perustuvat taipumaan 1:300, joka on tavanomainen arvo nostinjärjestelmien laskennassa. Tietyissä sovelluksissa voidaan olla vaatimuksissa pienemmät taipuma-arvot, kuten 1:400.
Esimerkki: Kun kantavuus on 200 kg ja määritelty tuki-etäisyys 5 000 mm, käytetään profiilia SRA-140. Suurin taipuma on tällöin 17 mm (5 000 mm / 300).
Laskentaperuste: DIN EN 13001
Nosto-luokka: HC3
Kuormitusryhmä: S1

Pylväsnosturi EX
Alumiininen nosturikisko
Liitäntä Schmalz-nosturin pylväsiin
Kääntökulma enintään 270°.
Enintään 140 kg:n kuormille

Seinään asennettava nosturi EX
Alumiininen nosturikisko
Liitäntä olemassa olevaan hallin rakenteeseen
Kääntökulma enintään 180
Enintään 140 kg:n kuormille

Nivelvarsijalka EX
Helppo liikkuminen esteiden, kuten hallien pylväiden tai koneiden, ympärillä lisäliitoksella varustetun jibin ansiosta.
Suuri käyttökorkeus ja häiritsevien ääriviivojen välttäminen integroidun tyhjiöohjaimen ansiosta.
Enintään 85 kg:n kuormille
Saatavilla 3 000 mm:n ja 4 000 mm:n pituiset ulokepituudet.
Mahdollinen pylväs- tai seinäasennettu versio

Nosturijärjestelmä EX
Alumiininen nosturikisko
Liitäntä kattorakenteeseen tai Schmalzin teräsrakenteeseen KBG
Soveltuu erityisesti suurille työalueille
Jopa 1 200 kg:n kuormille