Hoogwaardige injectieankers
Vereiste betondikte: min. 200 mm; vereiste betonkwaliteit: min. B25 of C25/235
Geen extra fundering vereist
Voor belastingen tot 1.000 kg
De railbaansystemen van Schmalz zijn veelzijdig en kenmerken zich door een uitzonderlijk soepele werking, zelfs in gevaarlijke omgevingen. De geoptmaliseerde verhouding tussen gewicht en last maakt de moeiteloze handling van zware werkstukken mogelijk. De gelijkmatige lastverdeling op alle draagrollen voorkomt dat de transportwagens kantelen en garandeert een soepele werking. Dankzij het modulaire ontwerp kan een individuele uitvoering als zwenkkraan of kraansysteem in combinatie met het juiste heftoestel worden uitgevoerd. Dankzij de hoge flexibiliteit zijn de Schmalz-kraansystemen de ideale oplossing voor de meest uiteenlopende toepassingen.
Ergonomische handling dankzij het uitstekende wrijvingsarme werking en de lage bewegende massa
Kostenefficiënte aanpassing aan individuele eisen en hefcapaciteiten.
Leverbaar als kant-en-klaar systeem met vacuümslangheffer en aluminium railbaan voor gevaarlijke omgevingen
Kan in heel Europa worden gebruikt zonder landspecifieke certificaten dankzij goedkeuring volgens ATEX-richtlijn 2014/34/EU

.jpg)
Lichtgewicht en duurzaam aluminium profiel
Gewichtsgeoptimaliseerd geëxtrudeerd profiel met holle-kamergeometrie (eigengewicht vanaf 3 kg/m)
Versterkte verticale ondersteuning door interne versteviging
Materiaal: natuurlijk geanodiseerd aluminium (EN AW 60 63 T66)
Vijf profielmaten voor belastingen tot 1.200 kg
Profiellengtes tot 8.000 mm, naar behoefte uit te breiden met behulp van railverbindingen
Zwaluwstaartverbinding voor het achteraf monteren van variabele eindstoppen
Zij-inkepingen voor aansluiting van accessoires

Lichtlopende transport trolley
Robuuste constructie van gegoten aluminium met chemisch vernikkelde coating
Veilige aansluiting van alle typen heftoestellen
Optimale loopeigenschappen dankzij grote wielen van hoogwaardig polymeer
Inclusief aardingspunt voor potentiaalvereffening in gevaarlijke omgevingen

Kabeltrolley voor energievoorziening
Meest voorkomende type energievoorziening via kabeltrolley in aluminium profiel
Gemaakt van roestvast staal met polymeerrollen, inclusief potentiaalvereffening
Eenvoudige montage dankzij voorgemonteerde kabeltrolleys

Afdichtingsplaat
Visueel aantrekkelijke eindkappen van roestvast staal, inclusief potentiaalvereffening
Bescherming tegen vervuiling
Scharnierend voor eenvoudig onderhoud en inspectie

Potentiaalvereffening
Geïntegreerde aardingspunten voor alle componenten
Veilig potentiaalvereffening tussen alle systeemcomponenten
.jpg)
Soepel lopende zwenklagers
Moeiteloos zwenkbaar, zelfs dicht bij het draaipunt
Eenvoudige montage, zelfs bij lage hoofruimte, dankzij twee afzonderlijke lagerbouten
Onderhoudsvrije glijlager
.jpg)
Kolom
Hoogwaardige gelaste staalconstructie, gelakt in RAL 7035 lichtgrijs (speciale coatings leverbaar op aanvraag)
Stekkerklaar voor eenvoudige montage
Compacte afmetingen van de grondplaat (400 × 400 mm tot 950 × 950 mm)
Inclusief potentiaalvereffening

Muurbeugel
Hoogwaardige gelaste staalconstructie, gelakt in RAL 7035 lichtgrijs (speciale coatings leverbaar op aanvraag)
Flexibele montage met pluggen, bevestigingsbeugels of montageplaten op bestaande muren en kolommen
Inclusief potentiaalvereffening
.jpg)
In hoogte instelbare I-ligger
Meest gebruikte ophanging voor railbaansystemen
Compensatie van hoogteverschillen in de plafondconstructie tot 30 mm
Leverbaar in hangende en vaste versie
Inclusief potentiaalvereffening
.jpg)
Ankerplaten voor betonnen plafonds
Speciale hoogwaardige ankers met certificering voor dynamische belastingen
Vereiste betonkwaliteit C20/C25, betondikte minimaal 200 mm
Leverbaar in pendel- en vaste uitvoering
Inclusief potentiaalvereffening
.jpg)
Klemming voor houten balken en gelamelleerde (Glulam) balken
Veilige montage op houten balken en gelamelleerde (Glulam) balken
Inclusief potentiaalvereffening
.jpg)
Stijgbuis
Tilt de dwarsrail op tot het niveau van de railbaan
Verlaagt de totale hoogte van kraansystemen in situaties met beperkte doorgangshoogte of in smalle gangen
Inclusief potentiaalvereffening
Type | Bouwhoogte [mm] | Eigengewicht [kg/m] | Max. draagvermogen [kg] | Oppervlakte traagheidsmoment[cm4] lx | Oppervlaktetraagheidsmoment[cm4] ly | Weerstandsmoment[cm3] wx | Weerstandsmoment[cm3] wy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRA-100 | 100 | 3,1 | 125 | 89 | 112 | 21 | 25 |
SRA-105 | 105 | 5,5 | 250 | 244 | 253 | 48 | 51 |
SRA-140 | 140 | 7,8 | 500 | 384 | 651 | 92 | 77 |
SRA-180 | 180 | 9,2 | 800 | 457 | 1.283 | 145 | 92 |
SRA-220 | 220 | 10,7 | 1.200 | 544 | 2.281 | 207 | 109 |
SRA-80-V* | 80 | 4,1 | - | 144 | 177 | - | - |
*Versterkt profieldeel geschikt voor SRA-140, SRA-180 en SRA-220.
Het belastingsdiagram kan worden gebruikt om de grootte van het profiel te kiezen, rekening houdend met een specifiekedraagkracht en de ophangafstanden. De opgegeven ophangafstanden zijn gebaseerd op een doorbuiging van 1:300, de gebruikelijke waarde voor het berekenen van railbanen. Voor bepaalde applicaties kunnen kleinere doorbuigingswaarden nodig zijn, zoals 1:400.
Voorbeeld: Bij een draagkracht van 200 kg en een gespecificeerde ophangafstand van 5.000 mm wordt het profiel SRA-140 gebruikt. De maximale doorbuiging is dan 17 mm (5.000 mm / 300).
Berekeningsbasis: DIN EN 13001
Klasse voor tillen: HC3
Belastingsgroep: S1

Kolomzwenkkraan EX
Aluminium kraanrail
Aansluiting op een Schmalz kraankolom
Zwenkhoek tot maximaal 270°
Voor lasten tot 140 kg

Wandzwenkkraan EX
Aluminium kraanrail
Voor aansluiting op de bestaande halconstructie
Zwenkhoek tot maximaal 180
Voor lasten tot 140 kg

Knikarmkraan EX
Eenvoudig manoeuvreren rond obstakels zoals halkolommen of machines dankzij giek met extra scharnier
Grote bruikbare hoogte en geen storende contouren dankzij geïntegreerde vacuümgeleiding
Voor lasten tot 85 kg
Gieklengtes van 3.000 mm en 4.000 mm leverbaar
Kolom- of wandmontage versie mogelijk

Railbaansysteem EX
Aluminium kraanrail
Aansluiting op de plafondconstructie of op een Schmalz-staalconstructie KBG
Bijzonder geschikt voor grote werkruimtes
Voor lasten tot 1.200 kg