Schmalz

Consignes de commande

Le préhenseur magnétique SGM est livré monté. Le produit est disponible en trois variantes :

  • Préhenseur de type SGM - disponible en différents diamètres
  • Préhenseur de type SGM-HD - surface de préhension en acier inoxydable destinée à des applications robustes - disponible en différents diamètres
  • Préhenseur de type SGM-S - contrôle du piston avec un capteur

 

Pièces de rechange disponibles : disque de friction, commutateur de proximité

Accessoires disponibles : système de support

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

SGM-HD-S 50 G1/4-IG PNP

Réf. article: 10.01.17.00270

Préhenseur magnétique pour tôles perforées et découpées

Secteurs : Automobile | Métal

Taille50
PriseG1/4"-F
Force de préhension max. avec disque de friction180 (N)
Plage de pression (pression de service) [bar]3,5 ... 6,0 bar
Fonction supplémentaireCapteur PNP
Connexion électriqueConnecteur M12, 4 pol
Information sur le produit
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 50,7  mm
D 50  mm
G1 G1/4"-F
G2 G1/8"-F
G3 M12x1-M
G4 M5-F
H 80,2  mm
LG1 11  mm
LG2 6  mm
LG4 7  mm
Lk 300  mm
X1 58  mm
Y1 15  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Force de préhension max. avec disque de friction 180  N
Force de préhension restante 0,3  N
Plage de pression (pression de service) [bar] 3,5 ... 6,0 bar
Position d'installation BEL
Vanne de commande Bistable
Température de travail 5 ... 70 °C
Poids propre 445  g
Famille de produits SGM
Remarque : Force de préhension : La valeur indiquée est une valeur statique, sans facteur de sécurité ; mesure effectuée sur une tôle de 2 mm d'épaisseur. Un facteur de sécurité de S = 3 m doit être appliqué en présence de systèmes conçus avec préhenseurs magnétiques SGM
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Pièces de rechange

Accessoires

Recommandations sur les produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier