Schmalz

Note sull'ordine

La ventosa magnetiche SGM viene fornita montata. Il prodotto è disponibile in tre varianti:

  • Ventosa magnetiche del tipo SGM – disponibile in diversi diametri
  • Ventosa magnetiche del tipo SGM-HD – superficie di presa in acciaio inox per applicazioni robuste – disponibile in diversi diametri
  • Ventosa magnetiche del tipo SGM-S - controllo pistone

 

Parti di ricambio disponibili: anello di attrito, finecorsa di prossimità

Accessori disponibli: sistema di supporto

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

SGM-HD-S 50 G1/4-IG PNP

Numero articolo: 10.01.17.00270

Ventosa magnetica per lamiere con fori e intagli

Industrie: Automobilistico | Metallo

Misura50
Presa di correnteG1/4"-IG
Forza di presa max. con anello di attrito180 (N)
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]3,5 ... 6,0 bar
Funzione supplementareSensore PNP
Collegamento elettricoConnettore M12, 4 pol
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 50.7  mm
D 50  mm
G1 G1/4"-IG
G2 G1/8"-IG
G3 M12x1-AG
G4 M5-IG
H 80.2  mm
LG1 11  mm
LG2 6  mm
LG4 7  mm
Lk 300  mm
X1 58  mm
Y1 15  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Forza di presa max. con anello di attrito 180  N
Forza di presa rimanente 0.3  N
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] 3,5 ... 6,0 bar
Posizione di installazione BEL
Valvola di controllo Bistabile
Temperatura d'intervento 5 ... 70 °C
Peso 445  g
Famiglia di prodotti SGM
Nota: Forza di presa: Il valore indicato si riferisce a un dato statico, senza fattore di sicurezza; misurato su una lamiera di 2 mm di spessore. Se si progetta il sistema con ventose magnetiche SGM, si deve impostare un fattore di sicurezza di S = 3
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello