EVE-KL 150 AC3 FU
Réf. article: 10.03.01.00833
Pompe à rotor sec à puissance d'aspiration constante, robuste, nécessitant peu d'entretien
Secteurs : Agroalimentaire | Automobile | Bois | Conditionnement | Énergie éolienne | Métal | Plastique
| Tension à 50 Hz | 400 - 480 V AC3 |
| Tension 60 Hz | 400-480AC3 |
| avec | Commande du convertisseur de fréquence |
| Capacité d'aspiration (60 Hz) | 180 (m³/h) |
| Vide (60 Hz) | 900 (mbar) |
| Approbation | UL/CSA |
| Puissance nominale à 60 Hz | 4 (kW) |
| Poids propre | 208 (kg) |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 440 mm |
| B1 | 537 mm |
| B2 | 70 mm |
| G2 | G1-1/2"-F |
| G3 | G2-1/2"-F |
| G5 | M10-F |
| H | 478 mm |
| L | 735 mm |
| H1 | 579,5 mm |
| L2 | 70 mm |
| L1 | 833 mm |
| Y1 | 300 mm |
| X1 | 600 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Vide (60 Hz) | 900 mbar |
| Capacité d'aspiration (60 Hz) | 180 m³/h |
| Tension à 50 Hz | 400 - 480 V AC3 |
| Tension à 60 Hz | 400 - 480 V AC3 |
| Puissance nominale à 60 Hz | 4 kW |
| Type de courant | AC3 |
| Type actuel | Courant alternatif triphasé |
| Poids propre | 208 kg |
| Type de protection IP | IP 55 |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation