EVE-KL 150 AC3 FU
Onderdeelnr.: 10.03.01.00833
Droogloper pomp met constant zuigvermogen, robuust en onderhoudsarm
Industriesegmenten: Automotive | Hout | Kunststof | Metaal | Verpakkingen | Voedingsmiddelen | Windenergie
| Voltage at 50 Hz | 400 - 480 V AC3 |
| Voltage 60 Hz | 400-480AC3 |
| with | Frequency converter control |
| Suction rate (60 Hz) | 180 (m³/h) |
| Vacuum (60 Hz) | 900 (mbar) |
| Approval | UL/CSA |
| Rated power at 60 Hz | 4 (kW) |
| Weight | 208 (kg) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 440 mm |
| B1 | 537 mm |
| B2 | 70 mm |
| G2 | G1-1/2"-IG |
| G3 | G2-1/2"-F |
| G5 | M10-F |
| H | 478 mm |
| L | 735 mm |
| H1 | 579,5 mm |
| L2 | 70 mm |
| L1 | 833 mm |
| Y1 | 300 mm |
| X1 | 600 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Vacuum (60 Hz) | 900 mbar |
| Suction rate (60 Hz) | 180 m³/h |
| Voltage at 50 Hz | 400 - 480 V AC3 |
| Voltage at 60 Hz | 400 - 480 V AC3 |
| Rated power at 60 Hz | 4 kW |
| Supply voltage | AC3 |
| Current type | Three phase A.C. |
| Weight | 208 kg |
| Protection type IP | IP 55 |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie