EVE-KL 150 AC3 FU
부품 번호.: 10.03.01.00833
Oil-free pump with constant suction rate, robust, requires little maintenance
산업: 금속 | 목재 | 식품 | 자동차 | 포장 | 풍력 발전 | 플라스틱
| Voltage at 50 Hz | 400 - 480 V AC3 |
| Voltage 60 Hz | 400-480AC3 |
| with | Frequency converter control |
| Suction rate (60 Hz) | 180 (m³/h) |
| Vacuum (60 Hz) | 900 (mbar) |
| Approval | UL/CSA |
| Rated power at 60 Hz | 4 (kW) |
| Weight | 208 (kg) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 440 mm |
| B1 | 537 mm |
| B2 | 70 mm |
| G2 | G1-1/2"-F |
| G3 | G2-1/2"-F |
| G5 | M10-F |
| H | 478 mm |
| L | 735 mm |
| H1 | 579.5 mm |
| L2 | 70 mm |
| L1 | 833 mm |
| Y1 | 300 mm |
| X1 | 600 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Vacuum (60 Hz) | 900 mbar |
| Suction rate (60 Hz) | 180 m³/h |
| Voltage at 50 Hz | 400 - 480 V AC3 |
| Voltage at 60 Hz | 400 - 480 V AC3 |
| Rated power at 60 Hz | 4 kW |
| Supply voltage | AC3 |
| Current type | Three phase A.C. |
| Weight | 208 kg |
| Protection type IP | IP 55 |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서