EVE-TR 25 AC3 IE3-TYP2 F
Réf. article: 10.03.01.00353
Pompe à rotor sec à capacité d'aspiration constante, robuste, nécessitant peu d'entretien
Secteurs : Agroalimentaire | Automobile | Bois | Conditionnement | Électronique | Énergie éolienne | Énergie solaire | Métal | Plastique | Verre
| Type actuel | Courant alternatif triphasé |
| Tension 60 Hz | S067 |
| Tension à 60 Hz | YY230 / Y460 V ±10 % |
| Capacité d'aspiration (60 Hz) | 30 (m³/h) |
| Puissance nominale à 60 Hz | 0.9 (kW) |
| Modèle | IE3:US/CAN |
| avec | Filtre |
| Approbation | UL/CSA |
| Poids propre | 29.5 (kg) |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 270 mm |
| B2 | 50 mm |
| d | 7 mm |
| G2 | G3/4"-F |
| G3 | G3/4"-F |
| H | 292 mm |
| H1 | 380 mm |
| H2 | 70 mm |
| L | 465 mm |
| L2 | 96 mm |
| X1 | 220 mm |
| Y1 | 190 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Capacité d'aspiration (60 Hz) | 30 m³/h |
| Tension à 60 Hz | YY230 / Y460 V ±10 % |
| Puissance nominale à 60 Hz | 0,9 kW |
| Type de courant | AC3 |
| Type actuel | Courant alternatif triphasé |
| Modèle | IE3:US/CAN |
| Poids propre | 29,5 kg |
| Type de protection IP | IP 55 |
| Famille de produits | EVE-TR |
Données de performance
Données de performance
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation