Schmalz

Sipariş Bilgileri

EVE-TR vakum pompası bağlanmaya hazır olarak gelir.

Mevcut yedek parçalar: Filtre eki, aşınan parça seti
Mevcut aksesuarlar: Vakum sınırlayıcı valf

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

EVE-TR 25 AC3 IE3-TYP2 F

Parça no.: 10.03.01.00353

Sabit emişli yağsız pompa hızlı, sağlam, çok az gereklilik bakım

Endüstriler: Ahşap | Cam | Elektronik | Gıda | Güneş Enerjisi | Metal | Otomotiv | Paketleme | Plastik | Rüzgar Enerjisi

Mevcut tipüç fazlı akım
Gerilim 60 HzS067
60 Hz'de GerilimYY230 / Y460 V ±%10
Vakum debisi (60 Hz)30 (m³/h)
Nominal güç 60 Hz0.9 (kW)
İnşaatIE3:ABD/CAN
ileFiltre
OnayUL/CSA
Ağırlık29.5 (kg)
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 270  mm
B2 50  mm
d 7  mm
G2 G3/4"-F
G3 G3/4"-F
H 292  mm
H1 380  mm
H2 70  mm
L 465  mm
L2 96  mm
X1 220  mm
Y1 190  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Vakum debisi (60 Hz) 30  m³/h
60 Hz'de Gerilim YY230 / Y460 V ±%10
Nominal güç 60 Hz 0,9  kW
Mevcut tip AC3
Mevcut tip üç fazlı akım
İnşaat IE3:ABD/CAN
Ağırlık 29,5  kg
Koruma tipi IP IP 55
Ürün ailesi EVE-TR
Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped
Performans verisi
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git