EVE-TR 25 AC3 IE3-TYP2 F
Onderdeelnr.: 10.03.01.00353
Droogloper pomp met constant zuigvermogen, robuust en onderhoudsarm
Industriesegmenten: Automotive | Elektronica | Glas | Hout | Kunststof | Metaal | Solar | Verpakkingen | Voedingsmiddelen | Windenergie
| Current type | Three phase A.C. |
| Voltage 60 Hz | S067 |
| Voltage at 60 Hz | YY230 / Y460 V ±10 % |
| Suction rate (60 Hz) | 30 (m³/h) |
| Rated power at 60 Hz | 0.9 (kW) |
| Version | IE3:US/CAN |
| with | Filter |
| Approval | UL/CSA |
| Weight | 29.5 (kg) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 270 mm |
| B2 | 50 mm |
| d | 7 mm |
| G2 | G3/4"-IG |
| G3 | G3/4"-F |
| H | 292 mm |
| H1 | 380 mm |
| H2 | 70 mm |
| L | 465 mm |
| L2 | 96 mm |
| X1 | 220 mm |
| Y1 | 190 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction rate (60 Hz) | 30 m³/h |
| Voltage at 60 Hz | YY230 / Y460 V ±10 % |
| Rated power at 60 Hz | 0,9 kW |
| Supply voltage | AC3 |
| Current type | Three phase A.C. |
| Version | IE3:US/CAN |
| Weight | 29,5 kg |
| Protection type IP | IP 55 |
| Product family | EVE-TR |
Prestatiegegevens
Prestatiegegevens
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie