Schmalz

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

  • EFFICACE
  • ARTICLE AYANT EXPIRÉ

SB 765 280 7.5 IE3-TYP3

Réf. article: 10.04.01.00082

Turbines pour le vide per une capacité d'aspiration max.

Secteurs : Usage général

Capacité d'aspiration (50 Hz)765 (m³/h)
Capacité d'aspiration (60 Hz)915 (m³/h)
Vide (50 Hz)280 (mbar)
Vide (60 Hz)260 (mbar)
Puissance nominale à 50 Hz7.5 (kW)
Puissance nominale à 60 Hz9 (kW)
Tension à 50 HzD200 V / Y350 V ±10 %
Tension à 60 HzD220 V / Y380 - 400 V ±10 %
Tension 60 HzS069
ModèleIE3:JPN/KOR/BRA
ApprobationIE3
Poids propre112 (kg)
CouleurRAL 7035 gris clair

Ce poste a été progressivement supprimé.

Malheureusement, le produit souhaité ne peut plus être commandé. Nous proposons toutefois un article alternatif. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, n'hésitez pas à contacter votre interlocuteur local.

Aller au produit alternatif
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 496  mm
B1 548  mm
D2 100  mm
G1 G4"-F
G5 M8-F
H 596  mm
L 617  mm
X1 350  mm
Y1 400  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Capacité d'aspiration (50 Hz) 765  m³/h
Capacité d'aspiration (50 Hz) 12 749,9  l/min
Capacité d'aspiration (60 Hz) 915  m³/h
Vide (50 Hz) 280  mbar
Vide (60 Hz) 260  mbar
Type de protection IP IP 55
Puissance nominale à 50 Hz 7,5  kW
Puissance nominale à 60 Hz 9  kW
Tension à 50 Hz D200 V / Y350 V ±10 %
Tension à 60 Hz D220 V / Y380 - 400 V ±10 %
Niveau sonore à 50 Hz 72  dB(A)
Niveau sonore à 60 Hz 73  dB(A)
Poids propre 112  kg
Construction du modèle IE3-TYP3
Modèle IE3:JPN/KOR/BRA
Famille de produits SB
Niveau sonore conforme à DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalle de 1 m , à régime moyen, avec dérivation des deux cotés
Documentation

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier