Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

  • EFFICIENTE
  • ARTICOLO FUORI PRODUZIONE

SB 765 280 7.5 IE3-TYP3

Numero articolo: 10.04.01.00082

Soffianti per vuoto per potenza aspirazione elevata

Industrie: Universale

Capacità di aspirazione (50 Hz)765 (m³/h)
Capacità di aspirazione (60 Hz)915 (m³/h)
Vuoto (50 Hz)280 (mbar)
Vuoto (60 Hz)260 (mbar)
Potenza nominale a 50 Hz7.5 (kW)
Potenza nominale a 60 Hz9 (kW)
Tensione a 50 HzD200 V / Y350 V ±10 %
Tensione a 60 HzD220 V / Y380 - 400 V ±10 %
Tensione 60 HzS069
ModelloIE3:JPN/KOR/BRA
ApprovazioneIE3
Peso112 (kg)
ColoreRAL 7035 grigio luce

Questo articolo è stato gradualmente eliminato.

Purtroppo il prodotto desiderato non può più essere ordinato. Tuttavia, offriamo un articolo alternativo. Per qualsiasi domanda o ulteriore informazione, non esitate a contattare il vostro referente locale.

Vai al prodotto alternativo
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 496  mm
B1 548  mm
D2 100  mm
G1 G4"-IG
G5 M8-IG
H 596  mm
L 617  mm
X1 350  mm
Y1 400  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Capacità di aspirazione (50 Hz) 765  m³/h
Capacità di aspirazione (50 Hz) 12.749,9  l/min
Capacità di aspirazione (60 Hz) 915  m³/h
Vuoto (50 Hz) 280  mbar
Vuoto (60 Hz) 260  mbar
Tipo di protezione IP IP 55
Potenza nominale a 50 Hz 7,5  kW
Potenza nominale a 60 Hz 9  kW
Tensione a 50 Hz D200 V / Y350 V ±10 %
Tensione a 60 Hz D220 V / Y380 - 400 V ±10 %
Livello di pressione acustica a 50 Hz 72  dB(A)
Livello di pressione acustica a 60 Hz 73  dB(A)
Peso 112  kg
Modello design IE3-TYP3
Modello IE3:JPN/KOR/BRA
Famiglia di prodotti SB
Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati
Documentazione

Accessori

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello