Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

  • TEHOKAS
  • POISTUVA ERÄ

SB 765 280 7.5 IE3-TYP3

Osanro: 10.04.01.00082

Vacuum Blower for high suction rate

Toimialat: Yleiskäyttö

Suction rate (50 Hz)765 (m³/h)
Suction rate (60 Hz)915 (m³/h)
Vacuum (50 Hz)280 (mbar)
Vacuum (60 Hz)260 (mbar)
Rated power at 50 Hz7.5 (kW)
Rated power at 60 Hz9 (kW)
Voltage at 50 HzD200 V / Y350 V ±10 %
Voltage at 60 HzD220 V / Y380 - 400 V ±10 %
Voltage 60 HzS069
VersionIE3:JPN/KOR/BRA
ApprovalIE3
Weight112 (kg)
ColorRAL 7035 Light grey

Tämä tuote on poistunut käytöstä.

Valitettavasti haluttua tuotetta ei voi enää tilata. Tarjoamme kuitenkin vaihtoehtoisen tuotteen. Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätietoja, ota rohkeasti yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöösi.

Siirry vaihtoehtoiseen tuotteeseen
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 496  mm
B1 548  mm
D2 100  mm
G1 G4"-F
G5 M8-F
H 596  mm
L 617  mm
X1 350  mm
Y1 400  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction rate (50 Hz) 765  m³/h
Suction rate (50 Hz) 12 749,9  l/min
Suction rate (60 Hz) 915  m³/h
Vacuum (50 Hz) 280  mbar
Vacuum (60 Hz) 260  mbar
Protection type IP IP 55
Rated power at 50 Hz 7,5  kW
Rated power at 60 Hz 9  kW
Voltage at 50 Hz D200 V / Y350 V ±10 %
Voltage at 60 Hz D220 V / Y380 - 400 V ±10 %
Sound pressure level at 50 Hz 72  dB(A)
Sound pressure level at 60 Hz 73  dB(A)
Weight 112  kg
Version design IE3-TYP3
Version IE3:JPN/KOR/BRA
Product family SB
Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped
Dokumentointi

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin